Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton Ajoute Bouchon-Sur, Ensemble-Maison Poussée Protection à Charger Centre

Poussée protecteur circuit disjoncteurs conçu à protéger électrique équipement à partir de endommager puissance surtensions

MELVILLE, N.Y., July 1, 2021 – Leviton aujourd'hui annoncé quatre nouveau Type-1 Poussée Protecteur Circuit Disjoncteurs à aider existant et nouveau Leviton Charger Centre clientèle fournir efficace poussée protection pour leur tout maison à l'aide un simple bouchon-sur solution. Ces nouveau disjoncteurs sont conçu à rencontrer article 230.67 de la 2020 National Électrique Code® (NDA®), qui nécessite tous services approvisionnement habitation unités à être à condition que avec un Type 1 ou Type 2 poussée protecteur dispositif, comme un intégrale partie de équipement ou situé immédiatement adjacent.

“Poussée protection est absolument important, et ces dernier produits intégrer cette technologie directement en tout Leviton Charger Centre panneau. Ces facile-à-installer poussée protecteur disjoncteurs bouchon-sur juste comme notre standard et intelligent Leviton circuit disjoncteurs, immédiatement fournissant Type-1 ensemble maison poussée protection en la panneau,” dit Justin Berghoff, supérieur directeur de entreprise développement et produit gestion, Leviton.

À rencontrer NDA Article: 230.67 Poussée Protection, la nouveau Type-1 Leviton poussée protecteur dispositif est conçu pour rapide et facile en-panneau installation en la Leviton Charger Centre. Tous poussée protecteur circuit disjoncteurs caractéristique deux 1-pole standard circuit disjoncteurs avec séparé d'exploitation poignées, si là’s aucun perte de espace à l'intérieur la panneau. Un facile-à-lire CONDUIT indicateur lumière sur chaque poussée dispositif affiche protection statut.

“Avec ces nouveau poussée protection circuit disjoncteurs, Leviton continue à conduire innovation en la maison charger centre catégorie,” ajoute Berghoff.  “Notre Charger Centre a révolutionné circuit briseur installation, dépassé UL sécurité normes, présenté un lisse nouveau regarder, et à condition que utilisateurs critique information via tous les deux intuitif CONDUIT diagnostic et en option intelligent circuit disjoncteurs.”

Disponible en tous les deux 15A et 20A modèles, Leviton Charger Centre clientèle boîte choisir à partir de poussée protecteur circuit disjoncteurs en non plus Hydraulique Magnétique ou Thermique Magnétique plates-formes. Alors que thermique magnétique est d'occasion pour traditionnel applications où températures faire pas fluctuer loin à partir de typique ambiant, hydraulique magnétique est meilleur pour environnements où température extrêmes sont commun, assurer circuit disjoncteurs fonctionner comme prévu à l'aide précision voyage technologie. 

Disponible Type-1 Poussée Protecteur Circuit Disjoncteurs inclure:

  • LSPD1: Poussée Protecteur Dispositif avec Deux 15A 1-Pole Standard Hydraulique Magnétique Branche Circuit Disjoncteurs
  • LSPD1-T: Poussée Protecteur Dispositif avec Deux 15A 1-Pole Standard Thermique Magnétique Branche Circuit Disjoncteurs
  • LSPD2: Poussée Protecteur Dispositif avec Deux 20A 1-Pole Standard Hydraulique Magnétique Branche Circuit Disjoncteurs
  • LSPD2-T: Poussée Protecteur Dispositif avec Deux 20A 1-Pole Standard Thermique Magnétique Branche Circuit Disjoncteurs

Pour plus information sur la Leviton Charger Centre et la nouveau Type-1 Poussée Protecteur Circuit Disjoncteurs, visiter www.leviton.com/loadcenter.

Sur Leviton Résidentiel

Leviton résidentiel produits sont la marque plus préféré par constructeurs et électrique entrepreneurs. Leviton’s prix-gagnant charger centres, éclairage contrôles et câblage dispositifs de aider électrique industrie professionnels et les propriétaires créer intelligent et coffre-fort vie environnements que livrer énergie épargnes, commodité, et fiabilité. Apprendre plus à www.leviton.com.

Sur Leviton

Chaque jour, Leviton est ingénierie possibilités que faire la avenir arriver, réunion la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial, et industriel clientèle l'échelle mondiale. À partir de électrique, à éclairage, à données réseaux, et énergie gestion, Leviton développe pensif solutions que aider faire son clientèle’ vie plus facile, plus sûr, plus efficace et plus productif. Poussé par son engagement à son clientèle, la ingéniosité de son employés et la sécurité et qualité de son produits et solutions, avec Leviton, la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter http://www.leviton.comwww.facebook.com/levitonwww.gazouillement.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.