La dispositions de cette article doit appliquer à électrique construction et installation critères en santé soin aménagements que fournir services à humain êtres. La exigences pas seulement appliquer à unique-fonction bâtiments mais sont également prévu à être individuellement appliqué à leur respectif formes de occupation dans un multifonction bâtiment.
NFPA 99 - Santé Soin Aménagements Code
Établit critères pour les niveaux de santé soin services ou systèmes basé sur risque à la patients, personnel, ou visiteurs en santé soin aménagements à minimiser la risques de feu, explosion, et électricité. Exigences adresse installation, inspection, test, entretien, performance, et coffre-fort pratiques pour aménagements, matériel, équipement, et appareils.
NFPA 70 (National Électrique Code) Article 517 – Santé Soin Aménagements
UL 60601-1 – Médical Électrique Équipement, Partie 1: Général Exigences pour Sécurité
Précise général exigences pour la sécurité de MÉDICAL ÉLECTRIQUE ÉQUIPEMENT et à servir comme la base pour la sécurité exigences de Particulier Normes.
UL 60950-1 – Information Technologie Équipement – Sécurité, Partie 1: Général Exigences
Précise exigences prévu à réduire risques de feu, électrique choc ou blessure pour la OPÉRATEUR et profane qui peut venir en contacter avec la équipement et, où spécifiquement a déclaré, pour SERVICE PERSONNEL.
UL 1363A – Spécial But Relogeable Puissance Robinets
Ces exigences couvrir Spécial But Relogeable Puissance Robinets prévu pour intérieur utiliser seulement, avec médical équipement, où la médical équipement est prévu à être d'occasion en Général Patient Soin Zones ou Critique Patient Soin Zones comme défini par Article 517 de la National Électrique Code pour Santé Soin Aménagements, à fournir puissance à bouchon-lié composants de un mobile équipement assemblées que est étagère-, table-, ou piédestal monté.
UL 1449 – Poussée Protecteur Dispositifs de
Ces exigences couvrir Poussée Protecteur Dispositifs de conçu pour répété limitant de transitoire tension surtensions comme spécifié en la standard sur 50 ou 60 Hz puissance circuits pas dépassement 1000 V.
Énergie Gestion Codes
Prendre la conjecture dehors de code conformité avec notre IECC, ASHRAE 90.1 et Titre 24 portails.
Sur place Formation
Intéressé en ayant notre agréé professionnels train membres de votre équipe sur la dernier Codes et Normes?