- La 6.25" 2-Gang PVC boîte boîte être installé en béton subflooring, avec un finition étage de bois, tuile, vinyle, terrazzo, béton ou tapis
- Bas Tension Cloison inclus en FBBOX; également vendu séparément
- Un jaune, temporaire protecteur couvrir avec bullseye niveau que scellés boîte à empêcher débris jusqu'à ce que fini revêtement de sol et couvrir plaques sont installé
- Aplanissement Anneau permet pour plus réglage—jusqu'à à 3/4"—après béton versant et installation; vendu séparément
- Couvrir Plaques disponible en quatre configurations avec solide, forgé laiton, effacer manteau ou nickel-plaqué mat terminer; vendu séparément
- "Y" Canal Adaptateur pour scission puissance canal; vendu séparément
- Puissance Canal Réducteurs inclus en FBBOX; également vendu séparément
- Traits un 2" large données port et un bas tension cloison pour protection à l'intérieur la boîte
- Données Canal Réducteurs inclus en FBBOX; également vendu séparément
Livrer la Puissance, Données & AV Vous Besoin, Où Vous Besoin Il
À partir de la étage boîte lui-même à la dispositifs de à l'intérieur, cette système offre supérieur électrique puissance, AV et mise en réseau solutions pour tout type de commercial construction ou applications. Facilité de réglage avant et après la béton verser, combiné avec extrêmement durable couvrir plaques, permettre ces produits à être soutenu par par un industrie-en tête garantie! Cette étage boîte système boîte accommoder tout standard ou Décoration, unique ou duplex réceptacle sortie, ou QuickPort® insérer pour maximum compatibilité.
Béton Étage Boîte - PVC
Traits & Avantages
Produits
Béton Étage Boîte - Acier
- Tournant bride ajuste à fini étage hauteur
- Feuilleter couvercles sur inoxydable acier couvrir plier vers l'intérieur, permettant pour un complètement flush installation et l'élimination déclenchement risques
- En-dalle étage boîte permet pour encastré bouchage
- Trois les options couverture tous les deux puissance et données
- Chaque partie nombre incarne tout trousse!
Produits
Regarder comment rapide et facile installation est!
Maximum Compatibilité & Hébergement
Leviton’s électrique câblage dispositifs de sont disponible en ARCAT’s construction caractéristiques. Ces caractéristiques sont compléter CSI 3-part et Canadien CSC architectural lunettes que boîte facilement être téléchargés, personnalisée pour votre projet, et inclus en votre maître spec pour avenir utiliser. Offre BIM objets, caractéristiques, et la SpecWizard outil, ARCAT est votre compléter source pour trouver, sélection, détaillant et spécifiant bâtiment projets.
Explorer Dispositif Caractéristiques!
Ressources
Comment boîte nous aider vous?
Parler à un de notre Floorbox Spécialistes.