Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Pousser-À travers Étage Boîtes

Facilité de Installation, Supérieur Performance, Maximum Compatibilité

La Lutter Est (Aucun Plus) Réel.

Aucun plus lutte à installer un Pousser-À travers dispositif. Industrie-exclusif réglable d'ancrage clips sur notre 5-inch dispositif en toute sécurité bloquer la unité à l'intérieur un évidées trou, alors que permettant pour facile le transfert pour inspections, ajustements et réparations. Regarder notre Regarder À l'intérieur vidéo à voir la beaucoup traits & avantages de notre pousser-à travers dispositif!

Facilité De Installation

Réglable Ancres

Simplement tourner visser pour d'ancrage ou enlèvement

Deux-Pièce Conception

Permet pour soi-aplanissement jusqu'à à 4 degrés

Pré-Installé Joints

Aucun en vrac parties sur la jobsite!

Pré-Installé Sol Fil

Aucun en vrac parties sur la jobsite!

Vouloir Un Même PLUS RAPIDE Installation?

Pré-câblé versions venir avec quatre 20 Ampère récipients et quatre QuickPort inserts.

Supérieur Performance

Maximum Compatibilité

Bas Tension Cloison Fentes

Ajuster à accommoder différent dispositif tailles

Amovible Fileté Canal Lien

Permet vous à utiliser votre propre EMT connecteurs

Dispositif Compatibilité

Accueille puissance et données: Accepte unique ou duplex standard ou Décoration récipients, Lev-Lok et QuickPort inserts

Couvre

Durable jeter aluminium couvre fabriqué à dernier.

 

  • Facilité de Installation: Pré-assemblé joints et seulement 3 assemblage vis
  • Supérieur Performance: ADA-conforme, dépasser UL Écraser test (300lbs) par sur 3x (1000lbs)!
  • Maximum compatibilité: Disponible avec multiple finitions et configurations

En vedette Produits

Maximum Compatibilité & Hébergement

Performance Questions

Ajustements Fabriqué Facile

La lutter est (aucun plus) réel. Avec réglable d'ancrage clips, installation est un brise.

Rencontrer Tous Puissance Et Données Besoins

Leviton's pousser-à travers étage boîte système accomodates standard ou Décoration unique ou duplex récipients, comme bien comme Lev-Lok et QuickPort inserts.

Unlevel Étages Sont Aucun Problème

Un deux-pièce construction permet pour soi-aplanissement jusqu'à à quatre degrés, l'élimination déclenchement risques et désagréable apparences.

Leviton’s électrique câblage dispositifs de sont disponible en ARCAT’s construction caractéristiques. Ces caractéristiques sont compléter CSI 3-part et Canadien CSC architectural lunettes que boîte facilement être téléchargés, personnalisée pour votre projet, et inclus en votre maître spec pour avenir utiliser. Offre BIM objets, caractéristiques, et la SpecWizard outil, ARCAT est votre compléter source pour trouver, sélection, détaillant et spécifiant bâtiment projets.

Explorer Dispositif Caractéristiques!

Ressources

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre Floorbox Spécialistes.