Leviton Intégré Fixation Monter/En-Fixation Contrôles offrir un compléter fin-à-fin professionnel éclairage et sans fil contrôler solution. Ces rationalisé solutions sauver temps, argent, et énergie avec facile installation et opération, facile énergie épargnes, et dehors-de-la-boîte opération avec aucun comissioning requis. Ils offrir moins câblage pour nouveau construction et rénovations, et sont facilement programmée à l'aide un IR éloigné ou un mobile app sur un intelligent dispositif. Intellect-permis appareils sont énumérées sur la DesignLights Consortium® (DLC) Qualifié Produit Liste (QPL) quand d'occasion comme partie de un GreenMAX RDC Système.
Éclairage Contrôler Simplifié
Haut/Bas Baie Fixation Monter Capteurs
Leviton Haut/Bas Baie Fixation Monter Capteurs sont conçu pour intérieur et de plein air utiliser avec commutation ou 0-10V atténuation ballasts/conducteurs. Utiliser n'importe où de base occupation/ vacance détection est nécessaire pour auto-SUR /auto-DE ou manuel-SUR / auto-DE contrôler.
Solo Capteurs
Solo offre un simple à installer introduction à intégré fixation contrôles. Quand vous besoin un simple solution pour atténuation, occupation détection et de base éclairage naturel applications, choisir Solo. Solo Capteurs sont facilement configuré à l'aide traditionnel tremper commutateurs ou un en option IR éloigné contrôler programmeur pour multiples-niveau éclairage contrôler. Solo offre un soi-contenues solution que boîte être d'occasion à se conformer avec IECC, ASHRAE 90.1 et 2022 Titre 24, Partie 6 occupation détection exigences.
IP66 PIR Intelligent Intégré Fixation Monter Capteurs
Conçu pour utiliser avec commutation ou 0-10V atténuation conducteurs, ces capteurs caractéristique multiple lumière du jour modes comme bien comme partiel-DE opération. Idéal pour installations nécessitant énergie code conformité. Configuration est fabriqué à l'aide la Leviton Intelligent Capteur App à partir de un smartphone ou Bluetooth-permis Androïde ou iOS dispositif.
Intellect Sans fil Composants
Quand vous besoin plus avancé éclairage contrôler stratégies, tourner à Intellect Sans fil. Conçu à simplifier énergie gestion et code conformité, contrôles sont intégré en la appareils et jumelé avec un GreenMAX RDC Clavier Chambre Contrôleur. Tous configurable avec la GreenMAX RDC App. Pratiquement tout fixation boîte être Intellect-permis.
Leviton CONDUIT Éclairage Appareils
Leviton CONDUIT Éclairage Appareils sont disponible en troffers et linears. Ces appareils boîte être intégré avec en-fixation contrôles tel comme Solo ou Intellect Sans fil. Ces intégré appareils sont idéal pour rénovations et nouveau construction par offre conception construire entrepreneurs un tous-en-un solution que boîte être expédiés directement à la emploi site économie sur temps, câblage, et énergie.
GreenMAX RDC Sans fil
Apporte Leviton sans fil dispositifs de et Intellect-permis fluorescent ou CONDUIT appareils en la système.
Téléchargements et Ressources
Intellect Intégré Solutions Brochure
Un compléter numérique/imprimable version de la Intellect Intégré Solutions Brochure.