Patient Soin Espace: Tout espace de un santé soin facilité où patients sont prévu à être examiné ou traités. Cette comprend:
- Critique Soin (Catégorie 1) Espace ̶ intensif soin chambres, d'exploitation chambres, livraison chambres, etc.
- Général Soin Espace (Catégorie 2) ̶ malade hospitalisé chambres, dialyse chambres, de procédure chambres, etc.
- De base Soin (Catégorie 3) Espace ̶ exam/traitement chambres en cliniques, dentaire bureaux, soins maisons, etc.
Patient Soin Voisinage: Un espace, dans un emplacement prévu pour examen et traitement de patients, extension 6 pieds (1.8 m) au-delà la normal emplacement de la lit, chaise, table, tapis roulant, ou autre dispositif que soutient la patient au cours de examen et traitement et extension verticalement 7.5 pieds (2.3 m) au-dessus la étage.
Médical Grade Puissance Bandes à partir de Leviton peut être d'occasion en TOUS types de Patient Soin Chambres, tous les deux dans et au-delà la Patient Soin Voisinage.