Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Droit Lame Récipients

Un réceptacle pour chaque application

Choisir à partir de la plus large offre de coffre-fort et fiable réceptacle points de vente en la industrie: Trafiquer-Résistant, Isolé Sol, Puissance Indication, Temps-Résistant, Corrosion-Résistant, Poussée, Bouchon Charger Contrôlé, USB, et plus...

Au plomb Récipients et GFCIs

  • Fournit rapide fin pour natte câblage applications
  • Élimine la besoin à préparer fils pour pigtailing
  • Aucun exposé vivre métal parties pour plus sûr installations 
VOIR AU PLOMB RÉCIPIENTS

Savoir Votre Grade

Nous offrir trois différent notes de récipients avec performance les niveaux basé sur construction et application:
HÔPITAL GRADE • INDUSTRIEL SPÉCIFICATION GRADE • COMMERCIAL SPÉCIFICATION GRADE
HÔPITAL GRADE

UL construction et performance exigences pour Hôpital Grade récipients sont plus strict que ceux pour spécification grade dispositifs de. Leviton Hôpital Grade récipients rencontrer ou dépasser ces exigences. Ces récipients sont Nourris Spec W-C-596 nominale.

Hôpital Grade Supplémentaire Lourd-Devoir
  • Unique-pièce enveloppant nickel-plaqué laiton sangle
  • Intégrale sol contacts
  • Supplémentaire lourd-devoir haut-performance laiton électrique contacts
Hôpital Grade Lourd-Devoir
  • Unique-pièce lourd-devoir enveloppant galvanisé acier sangle
  • Laiton sol contacts
  • Lourd-devoir cuivre alliage électrique contacts
INDUSTRIEL SPÉCIFICATION GRADE

Pour exigeant applications nécessitant robuste construction et exceptionnel électrique performance, Leviton industriel spécification grade récipients sont la idéal solution. Ces récipients sont Nourris Spec W-C-596 nominale.

Industriel Spécification Grade Supplémentaire Lourd-Devoir
  • Unique-pièce enveloppant laiton sangle
  • Intégrale sol contacts
  • Supplémentaire lourd-devoir haut-performance laiton électrique contacts
Industriel Spécification Grade Lourd-Devoir
  • Unique-pièce lourd-devoir enveloppant galvanisé acier sangle
  • Laiton sol contacts
  • Lourd-devoir cuivre alliage électrique contacts
COMMERCIAL SPÉCIFICATION GRADE

Leviton commercial spécification grade récipients frapper la parfait équilibrer entre performance et valeur. Ces lourd-devoir récipients sont la plus largement spécifié pour commercial bâtiment projets.

Commercial Spécification Grade
  • Unique-pièce enveloppant galvanisé acier sangle
  • Laiton sol contacts
  • Lourd-devoir cuivre alliage électrique contacts

Plus Les options

SPÉCIAL FONCTIONS • AMÉLIORÉE SÉCURITÉ • HUMIDE/HUMIDE EMPLACEMENTS

Code Conforme Solutions

Trafiquer-Résistant

Sécurité volets empêcher involontaire contacter avec vivre parties comme spécifié par la National Électrique Code.

Temps-Résistant

Pour humide ou humide emplacements; fournir ajoutée protection contre corrosion, UV dégradation, et froid impact dommage.

Isolé Sol

Fournit un plus fiable, bruit-gratuit équipement sol chemin à sensible électrique équipement.

Puissance Indication

Fournit visuel indication de puissance présenter à la réceptacle; idéal pour d'urgence circuit applications.

Leviton’s électrique câblage dispositifs de sont disponible en ARCAT’s construction caractéristiques. Ces caractéristiques sont compléter CSI 3-part et Canadien CSC architectural lunettes que boîte facilement être téléchargés, personnalisée pour votre projet, et inclus en votre maître spec pour avenir utiliser. Offre BIM objets, caractéristiques, et la SpecWizard outil, ARCAT est votre compléter source pour trouver, sélection, détaillant et spécifiant bâtiment projets.

Explorer Dispositif Caractéristiques!

Ressources

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre Réceptacle Spécialistes.