Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Poussée Protection pour Commercial & Industriel Aménagements

Alors que plus personnes associer surtensions avec tempête activité et foudre, beaucoup événements, à partir de utilitaire travailler à tournant sur/de air conditionnement unités et production machinerie, causer petit surtensions et perturbations à l'intérieur votre facilité chaque jour. Alors que ces routine événements peut pas rendre évident dommage, ils pourraient diminuer la durée de vie de votre équipement et appareils sur temps.

Par stratification multiple SPD types tout au long de votre facilité, vous boîte protéger votre objets de valeur et sauver des milliers sur équipement et imprévu temps d'arrêt.

Comme la marque vous confiance, Leviton a été en votre facilité pour décennies.  Avec Type 2 et 3 Poussée Protecteur Dispositifs de (SPDs), Leviton fournit un compléter niveaux approche pour compléter poussée protection avec dispositifs de que rencontrer la dernier NDA exigences et intégrer la le plus récent et dernier poussée technologie.

Poussée Panneaux

Durable, code conforme, haut performance solutions à protéger votre précieux équipement

B Série Panneaux

Idéal pour la branche panneau en commercial et industriel applications et la principal panneau en lumière commercial applications

  • 20kA Nominal Décharger Courant Classement (En)
  • 130kA Maximum Poussée Courant Classement
  • 200kA Court Circuit Courant Classement (SCCR)
  • NEMA 4X Enceinte

M Série Panneaux

Idéal pour point-de-entrée ou principal service entrée installations

  • 20kA Nominal Décharger Courant Classement (En)
  • 260kA Maximum Poussée Courant Dératisation
  • 200kA Court Circuit Courant Classement (SCCR)
  • NEMA 4 Enceinte

X Série Panneaux

Haut les niveaux de protection et avancé traits y compris poussée compteurs et performance surveillance, conçu à fournir la plus niveau de protection où poussée dommage voudrais conduire à excessif perte ou temps d'arrêt sur cher machinerie

  • 20kA Nominal Décharger Courant Classement (En)
  • 400kA Maximum Poussée Courant Classement
  • 200kA Court Circuit Courant Classement (SCCR)
  • NEMA 4 Enceinte

Intéressé en comparant tous notre poussée panneau les options? Cliquez sur Ici!

Récipients/Points de vente pour Point-de-Utiliser Protection

  • Type 3

  • Idéal pour utiliser avec ordinateurs, téléviseurs, cher électronique, etc.

  • EMI/RFI Bruit Filtration

  • Audible alarme - idéal pour fournir placards, etc. où critique équipement est tenue mais pas souvent vu; être notifié quand vous besoin à remplacer la poussée sortie

  • Arrière et côté-câblé conception avec durable métal montage sangle

Puissance Bandes pour Point-de-Utiliser Protection

  • Type 3

  • Interne circuit briseur

  • Protection statut CONDUIT indicateur

  • Multiples-ligne protection (L-N, L-G, N-G)

  • Pas tous puissance bandes sont établi égal! Notre puissance bandes sont fabriqué avec agréé poussée protection - faire sûr critique électronique sont branché en un que vraiment protège les

  • Médical Grade Poussée Protecteur Puissance Bandes - conçu pour code conformité en santé soin aménagements

Leviton’s électrique câblage dispositifs de sont disponible en ARCAT’s construction caractéristiques. Ces caractéristiques sont compléter CSI 3-part et Canadien CSC architectural lunettes que boîte facilement être téléchargés, personnalisée pour votre projet, et inclus en votre maître spec pour avenir utiliser. Offre BIM objets, caractéristiques, et la SpecWizard outil, ARCAT est votre compléter source pour trouver, sélection, détaillant et spécifiant bâtiment projets.

Explorer Dispositif Caractéristiques!

Ressources

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre Poussée Spécialistes.