Powerswitch® Manuel Moteur Contrôleurs
Lourd-devoir cheval-vapeur nominale commutateurs capable de fournissant manuel SUR/DE contrôler à supérieur moteur charges que standard basculer commutateurs.
Construit pour commercial et industriel installations jusqu'à à 60 Ampère, Leviton offre un ligne de industriel grade AC unique-phase et trois-phase manuel moteur contrôleurs avec un continu courant classement à tous tensions jusqu'à à 600V AC et maximum cheval-vapeur notes de 30HP.
Notre 30 Ampère et 40 Ampère moteur commutateurs sont UL 508 énumérées “Approprié comme Moteur Couper”, qui moyen ils peut être d'occasion en lieu de un standard couper changer en ligne-de-vue applications en usine paramètres.
Voir Notre Offre de Moteur Contrôleurs
Ressources
Comment boîte nous aider vous?
Parler à un de notre Moteur Contrôleur Spécialistes.