Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Sécurité Couper Commutateurs

Powerswitch®

VOIR TOUS PRODUITS

Que Est Un Sécurité Couper?

La SUR/DE capacités de un sécurité couper changer assure utilisateurs que un électrique circuit est complètement de-sous tension à partir de un puissance source avant effectuer tout entretien ou entretien. Selon à NDA Article 430.102B, un sécurité changer il faut être situé en vue de tous moteurs et fabrication équipement.

Qui Couper Est Droit Pour Vous?

Construit À Dernier!

Powerswitch® sécurité couper commutateurs sont conçu pour supérieur performance en nourriture et boisson traitement, fabrication, marinas et chantiers navals, et OEM applications. Construit à résister à la rigueurs de sévère environnements, ces déconnecte adresse besoins pour électrique sécurité, washdown, réduit temps d'arrêt et code conformité, tous alors que soutenu par par un en tête 3 année garantie. Ces sécurité commutateurs sont disponible en 30 Ampère, 60 Ampère, 80 Ampère, et 100 Ampère configurations en inoxydable acier et non-métallique enceintes.

Votre Déconnecte Juste A Plus intelligent

L'introduction non-métallique déconnecte avec condition surveillance Informer technologie, la seulement couper changer permettant données à être communiqué localement et à distance. Disponible sur tous les deux plat-haut et courbe haut corps styles, il's la idéal solution à améliorer sécurité et productivité en votre facilité.

Cette Arche Est Aucun Ennemi!

Notre courbe haut non-métallique sécurité couper commutateurs pousser eau et débris loin à partir de porte, traiter, joint d'étanchéité et avant de dispositif. Changer la trajectoire de votre washdown aujourd'hui!

Temps Pour Un Changer de Direction

Maintenant y compris un 15 degré pente haut version, notre 30/32 & 60 Ampère déconnecte en inoxydable acier offrir supplémentaire washdown protection à assurer sécurité en votre facilité.

Overmold Traiter

Tournant changer sur déconnecte fournit ferme poignée, durabilité et résiste washdown.

OSHA Conforme

Traiter accueille 3 cadenas pour OSHA conforme fermeture/tagout.

NSF Agréé

Électrique couper conçu à rencontrer hygiène exigences en nourriture & boisson traitement.

Amovible Couvrir

Removeable couvrir porte rend pose et entretien la électrique boîtier de commande simple et rapide.

Inoxydable Acier Sécurité Couper Commutateurs

  • Type 304 inoxydable acier résiste chaleur, corrosion et abus
  • Étanche, poussière-serré, submersible et approprié pour haut pression, haut température washdown
  • IP66, IP67, IP68 et IP69K
  • UL 50E Type 3R, 4X, 12, 13
  • Pente-haut versions caractéristique un 15 degré pente, poussant eau et débris loin à partir de la porte, traiter, joint d'étanchéité et avant de la dispositif (30/32A et 60A non-fusionné couper versions seulement)
  • NSF Agréé pour hygiène exigences en nourriture & boisson traitement
  • ¾" impasse à partir de montage surface permet pour facile nettoyage derrière la électrique sécurité changer
  • Disponible comme un fusible couper ou non-fusible couper

Non-Métallique Sécurité Couper Commutateurs

  • PBT enceinte résiste impact, abus et corrosion
  • Étanche, poussière-serré, submersible et approprié pour haut pression, haut température washdown
  • IP66, IP67, IP68, IP69 et IP69K
  • UL 50E Type 3R, 4, 4X, 6P, 12, 13
  • Overmold traiter fournit ferme poignée, durabilité et résiste washdown
  • Lourd devoir changer traiter accueille 3 cadenas pour OSHA conforme fermeture/tagout
  • NSF Agréé pour hygiène exigences en nourriture & boisson traitement
  • Disponible comme non-fusible ou fusionné couper changer

En vedette Produit

Supérieur Étanche Notes

Notre puissance couper commutateurs sont construit à résister à tout humide et sévère emplacement avec la le plus haut et plus complet notes sur la marché.

IP66

Protégé contre diriger haut pression jets; Compléter protection contre poussière (poussière-serré).

IP67

Coffre-fort pour immersion en eau sous défini conditions de pression et temps (jusqu'à à 1 m de submersion); Compléter protection contre poussière (poussière-serré).

IP68

Submersible, approprié pour continu immersion en eau; Compléter protection contre poussière (poussière-serré).

IP69K

Examiné avec puissant haut température eau jets; Protégé contre fermer-gamme haut-pression & température pulvérisation downs; Compléter protection contre poussière (poussière-serré).

Vidéos

Fermeture/Tagout

Notre traiter accueille 3 cadenas comme par NEMA KS 1 cadenassage exigences et conforme avec OSHA 1910.147 fermeture/tagout exigences.

Nettoyer & Durable

Notre inoxydable acier sécurité couper commutateurs offrir un 3/4" impasse, évitant débris et accumulation derrière la dispositif et permettant pour la plus chambre à nettoyer.  NSF agréé, ces couper commutateurs rencontrer hygiène exigences pour nourriture & boisson traitement aménagements.

Facile à Poignée

Notre inoxydable acier sécurité couper commutateurs caractéristique un overmold traiter que fournit contre-glisser poignée en humide environnements.

Washdown Coffre-fort

Notre Powerswitch® Inoxydable Acier Déconnecte avoir supérieur étanche notes, y compris industrie exclusif IP68 pour long-terme submersion et IP69K pour haut-pression, haut-température washdown.

Performance Questions

Notre objectif est à livrer produits que surperformer et survivre à. À partir de initiale concept & ingénierie à la développement et test...ces lourd devoir commutateurs rencontrer et dépasser industrie normes parce que nous savoir performance questions.

Ressources

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre Sécurité Couper Changer Spécialistes.