Quand il vient à la exigeant nature de aujourd'hui’s commercial et industriel électrique environnements, rugosité et facilité de installation sont la traits vous regarder pour premier en tout ligne de bouchons et connecteurs. Python 15 et 20 Ampère droit lame bouchons et connecteurs avoir la capacité à survivre en la plus difficile conditions et la plus rudes manipulation. Python’s exceptionnel conception traits rencontrer votre besoins pour un rapide, coût-efficace, facile-à-fil bouchon et connecteur système.
Un Lien pour Chaque Application
Rhinocéros-Cacher® Unique Pôle Dispositifs de
Notre unique pôle dispositifs de rencontrer tous UL et CSA normes et sont complètement interopérable et interchangeable avec compétitif came-type dispositifs de pour temporaire puissance distribution en de plein air et intérieur applications.
Rechercher pour Unique Pôle Dispositifs deNoir & Blanc® Bouchons et Connecteurs
Un plein ligne de lourd devoir câblage dispositifs de pour quotidien utiliser en abusif applications.
Rechercher pour Noir & Blanc® Bouchons et ConnecteursNoir & Blanc® 50 Ampère Dispositifs de
Non-NEMA verrouillage dispositifs de que caractéristique la plus facile assemblage pour industriel applications et rencontrer UL, CSA et NOM normes.
Rechercher pour 50 Ampère Dispositifs deDustGuard™ Bouchons & Connecteurs
Conçu à résister la endommager effets de saleté, poussière, et autre aéroporté particules importance que boîte sérieusement dégrader électrique performance.
Sélectionner Dustguard Bouchons & ConnecteursWetguard® Étanche Câblage Dispositifs de
Un compléter collection de étanche dispositifs de à aider protéger électrique liens à partir de eau, humidité et poussière que boîte dommage équipement et opérations.
Sélectionner Wetguard Bouchons et ConnecteursPython® Bouchons & Connecteurs
Haut performance bouchons et connecteurs avec un breveté verrouillage conception pour rapide fixer-jusqu'à et rapide panne à travers commercial et industriel environnements.
Choisir Python Bouchons & ConnecteursRhinocéros-Cacher® Rugueux Service Dispositifs de
Avec industrie exclusif traits, supérieur corrosion résistance et vrai étanche et submersible notes, ces dispositifs de transformer la normes de traditionnel NEMA configuré bouchons et connecteurs.
Sélectionner Rhinocéros-Cacher Rugueux Service Dispositifs deV-0-Max® Verrouillage Récipients
Avec un UL 94 V-0 inflammabilité classement et nickel-plaqué parties, ces récipients fournir un coffre-fort et conforme solution en corrosif zones.
Choisir un Verrouillage RéceptacleBroche & Manche Dispositifs de - IEC 60309
Un plein offre de industriel grade bouchons, connecteurs, entrées, récipients et mécanique verrouillages en multiple configurations, avec la le plus haut étanche notes pour supérieur performance. Nord Américain et International configurations disponible.
Choisir Broche & Manche Dispositifs dePython Industriel et Hôpital Grade Bouchons et Connecteurs
Bouchons, Connecteurs & Récipients
Marques
Industries
Leviton’s électrique câblage dispositifs de sont disponible en ARCAT’s construction caractéristiques. Ces caractéristiques sont compléter CSI 3-part et Canadien CSC architectural lunettes que boîte facilement être téléchargés, personnalisée pour votre projet, et inclus en votre maître spec pour avenir utiliser. Offre BIM objets, caractéristiques, et la SpecWizard outil, ARCAT est votre compléter source pour trouver, sélection, détaillant et spécifiant bâtiment projets.
Explorer Dispositif Caractéristiques!
Comment boîte nous aider vous?
Parler à un de notre Bouchon, Connecteur, et Réceptacle Spécialistes.