Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Wetguard®

Étanche Électrique Câblage Dispositifs de pour Coffre-fort Liens

Notre compléter collection de Wetguard étanche câblage dispositifs de consiste de bouchons, connecteurs, entrées, points de vente et FD boîtes pour utiliser en exigeant industriel emplacements. Ces dispositifs de sont conçu à résister à abus en intérieur et de plein air humide et corrosif environnements.

Wetguard Traits et Avantages

1/ Balle Matériel
Haut-performance élastomère résiste eau, acides, huile, solvants et offre UV stabilité
2/ Maximum Scellage Capacité
Balle est moulé à bondable nylon corps pour supérieur résistance à liquides
3/ Simplifié Câblage
Profond fil puits et effacer arrière couvrir sur câblage module permet pour facile inspection de terminaux
4/ Supérieur Électrique Performance
Lourd-devoir, un-pièce contacts résister friction et surchauffe
5/ Facile Identification
NEMA configuration et classement moulé sur dispositif face
6/ Supérieur Entrée Protection
Exclusif “langue et rainure” conception fournit maximum protection contre eau, saleté et débris

7/ Mieux Poignée
Profond-cannelé, plus large côtes pour un ferme poignée quand serrage compression écrou
8/ Est Fil Insertion
Supplémentaire grand, profond câblage puits pour rapide, simple insertion de échoué conducteurs
9/ Inoxydable Acier Matériel
Non-magnétique inoxydable acier corps assemblage vis résister corrosion
10/ Rapide Assemblage
Triple conduire vis (Phillips, Fendue et Robertson) faciliter approprié serrage
11/ Corrosion-Résistant Composants
Autocatalytique nickel-recouvert laiton lames, contacts, câblage vis et câblage pinces résister corrosion
12/ Vrai Étanche Conception
Novateur souche soulagement système et compression écrou fournir un étanche sceller et empêcher corde glissement pour multiple corde diamètres

Que rend Wetguard exceptionnel?

Limité Vie Garantie

Wetguard a la meilleur garantie en la industrie pour étanche câblage dispositifs de

Corrosion-Résistant

Wetguard dispositifs de caractéristique corrosion-résistant composants, fabrication les idéal pour humide et corrosif environnements

Supérieur Souche Soulagement

La breveté compression écrou souche soulagement système assure intégrité de la électrique lien

IP69K Classement

Bouchons & connecteurs sont IP69K nominale quand bouchons sont attaché

Vrai Étanche Conception

Multiples-point scellage système formes un impénétrable barrière contre eau et poussière

Industries

Étanche Dispositifs de

Voir notre compléter offre

Ressources

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre Wetguard Étanche Dispositif Spécialistes.