Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Unique Pôle Came-Type Dispositifs de

Rhinocéros-Cacher: Supérieur performance et durabilité sous la plus sévère d'exploitation conditions

Rhinocéros-Cacher Unique Pôle Came-Type Connecteurs fournir temporaire électrique puissance distribution pour intérieur et de plein air applications, y compris pour la sportif et divertissement industries, soudage et construction des sites, la construction navale, exploitation minière opérations, pétrochimique et fabrication usine redressements, et plus.

Intermateable et compatible avec compétitif produits, Leviton unique pôle dispositifs de boîte être modernisés à existant emplacements et puissance distribution systèmes. Plus bouchons et récipients sont briser et crack preuve avec manches et les organismes construit haut durometer thermoplastique vulcanizate (TPV - Santoprene). Notre came conception fournit fiable, haut-conductivité, positif, vibration-preuve liens. Utiliser la links au-dessous à sauter à chaque série.

15, 16 et 18 Série Dispositifs de

Came Type Bouchons Traits & Avantages

  1. Moulé en marques sur la dispositif
  2. Couleur -codé isolant manches pour facile phase identification
  3. Haut conductivité - positif, vibration-preuve lien à condition que par doubler came conception
  4. Tous dispositifs de caractéristique 35kA SCCR classement; Opérationnel température: -40°C à 85°C
  5. Thermoplastique visser est non-conducteur pour sécurité
  6. Soi compenser pour porter - fente en masculin contacter fournit printemps action pour plus usage
  7. Dur thermoplastique isolant visser fournit force et durabilité; permet manche à être facilement détaché si nécessaire
  8. Briser et crack preuve - haut durometer thermoplastique élastomère (TPV - Santoprene)
15 Série
  • Nominale à 150 Ampère
  • Masculin et féminin bouchons et panneau récipients, comme bien comme bouchons et couvre disponible
  • Idéal pour divertissement applications tel comme ceux trouvé en carnavals et thème parcs

16 Série
  • Nominale jusqu'à 400 Ampère
  • Boîte être sans risque monté directement à acier panneaux (Référer à instruction feuille des lignes directrices pour installation)
  • Masculin et féminin bouchons et panneau récipients, comme bien comme un grand beaucoup adaptateurs et accessoires disponible
  • Idéal pour puissance distribution applications tel comme construction des sites, exploitation minière opérations, soudage, concerts, sport événements et plus
18 Série
  • Nominale jusqu'à à 400 Ampère
  • Traits positif verrouillage lien que maintient intégrité même quand soumis à vibration
  • Masculin et féminin bouchons et panneau récipients, comme bien comme un grand beaucoup adaptateurs et accessoires disponible
  • Idéal pour puissance distribution applications tel comme construction des sites, exploitation minière opérations, soudage, concerts, sport événements et plus

17, 22 et 23 Série Dispositifs de

Came Type Bouchons Traits & Avantages

  1. Moulé en marques sur la dispositif
  2. Couleur -codé isolant manches pour facile phase identification
  3. Haut conductivité - positif, vibration-preuve lien à condition que par doubler came conception
  4. Tous dispositifs de caractéristique 35kA SCCR classement; Opérationnel température: 40°C à 100°C
  5. Thermoplastique visser est non-conducteur pour sécurité
  6. Soi compenser pour porter - fente en masculin contacter fournit printemps action pour plus usage
  7. Dur thermoplastique isolant visser fournit force et durabilité; permet manche à être facilement détaché si nécessaire
  8. Briser et crack preuve - haut durometer thermoplastique élastomère (TPV - Santoprene)
17 Série
  • Nominale jusqu'à à 600 Ampère
  • Caractéristique 35kA SCCR classement
  • Masculin et féminin bouchons et panneau récipients, comme bien comme protecteur bouchons disponible
  • Idéal pour épuisant, lourd-devoir industriel utiliser de générateur test stations, eau purification plantes et électrochimique usinage équipement
22 Série
  • Nominale jusqu'à à 690 Ampère
  • Spécial verrouillage mécanisme fournit résistance à vibration
  • Masculin et féminin bouchons et panneau monter récipients, comme bien comme protecteur bouchons disponible
  • Idéal pour épuisant, lourd-devoir industriel utiliser de générateur test stations, eau purification plantes et électrochimique usinage équipement
23 Série
  • Nominale jusqu'à à 690 Ampère
  • Spécial verrouillage mécanisme fournit résistance à vibration
  • Masculin et féminin bouchons et panneau monter récipients, comme bien comme protecteur bouchons disponible
  • Idéal pour épuisant, lourd-devoir industriel utiliser de générateur test stations, eau purification plantes et électrochimique usinage équipement

49 Série Haut Intensité de courant Dispositifs de

Conçu pour la plus extrême et exigeant conditions, la 49 Série de haut intensité de courant dispositifs de comprend masculin et féminin bouchons, panneau monter récipients et accessoires. Ils sont un idéal solution pour installations sur tous les deux nouveau et existant silicium-contrôlé redresseurs (SCRs) et générateur stations comme bien comme sur générateur stations et nouveau huile ou gaz plates-formes.

49 Série Bouchons Traits & Avantages

  1. Couleur-codé connecteur isolant pour rapide visuel identification de circuit et phase liens
  2. UV stable, haut-performance TPV isolant résiste fissuration pour plus grand service vie
  3. Leviton bouchons mat avec autre fabricants' haut-intensité de courant unique pôle bouchons et récipients pour rapide, facile changer-dehors
  4. Couleur-codes, métal en-ligne coupleur disponible qui empêche séparation de connecteurs et identifie phase
  5. TPV poussière capuchon protège contacts quand coupé
Panneau Monter Récipients
  • Nominale jusqu'à à 1135 Ampère
  • Pour utiliser sur terre-basé huile forage plates-formes et autre haut-intensité de courant puissance génération applications
  • TPV capuchon empêche contamination quand réceptacle est pas en utiliser
  • Jeter aluminium poudre-recouvert réceptacle logement est couleur-codé pour rapide visuel identification de circuit et phase liens
  • Captif inoxydable acier chape support accepte industrie standard fermeture; "X" versions caractéristique 45° pour plus facile accéder en plus petit panneaux
  • Récipients inclure bus bar résiliation en masculin ou féminin versions
  • Avec thermique stabilité allant à partir de -60°C à 135°C (-76°F à 275°F) la haut-performance TPV bus bar isolant résiste fissuration pour plus grand service vie

Ressources

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre Unique Pôle Dispositifs de Spécialistes.