Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

AV Contrôler

La Leviton IL/AV Contrôler système utilise HDBaseT™ et RS-232 avec un Autoswitching Wallplate, HDBaseT Récepteur et en option 8-Button Contrôler Panneau à étendre HDMI et VGA signaux jusqu'à à 70 mètres sur un unique catégorie câble.
AV Contrôler

La Leviton IL/AV Contrôler système utilise HDBaseT™ et RS-232 avec un Autoswitching Wallplate, HDBaseT Récepteur et en option 8-Button Contrôler Panneau à étendre HDMI et VGA signaux jusqu'à à 70 mètres sur un unique catégorie câble. Il est un facile-à-installer, mur-basé, flush-monté système avec soi-contenues puissance à minimiser exposition à falsification ou puissance perturbation.

  • La Autoswitching HDBaseT Extenseur Wallplate connecte, commutateurs et s'étend deux (2) HDMI, un (1) VGA et un acoustique contribution à affiche ou projecteurs en conférence chambres, les salles de classe et contrôler centres.
  • La 70m HDBaseT Récepteur aide étendre HDMI signaux jusqu'à à 70 mètres (230 ft) sur un unique catégorie-nominale câble pour applications en les salles de classe, conférence chambres, contrôler centres, et public lieux où fiable haut-définition vidéo est nécessaire.
  • La 8-Button Contrôler Panneau wallplate est un en option solution à contrôler la Leviton Autoswitching HDBaseT Extenseur Wallplate. Utiliser en les salles de classe et conférence chambres à remplacer ou augmenter IR éloigné contrôles.
  • La IR Y-Câble et Émetteur Trousse ajoute IR contrôler capacité à Leviton HDBaseT agréé récepteurs à contrôler projecteurs, affiche, et amplificateurs. La câble scissions la IR sortie à partir de la récepteur à deux émetteurs.

IL/AV Contrôler Système Applications:
» Solution Bref: IL/AV Systèmes avec AV Contrôler pour Les salles de classe
» Solution Bref: IL/AV Systèmes avec AV Contrôler pour Conférence Chambres
» Solution Bref: IL/AV Systèmes pour Se blottir Espaces
» Solution Bref: IL/AV Séparateur pour Entreprise et Éducation
» Solution Bref: IL/AV Commutateur pour Entreprise et Éducation

Résultats 1-14 de 14