La croissant convergence de AV et données réseaux a positionné bas-tension, BICSI RCDD entrepreneurs comme la suivant génération de AV intégrateurs. Leviton's nouveau IL/AV systèmes aider ces entrepreneurs être la AV experts pour leur clientèle et utiliser un facile-à-installer solution que nécessite peu-à-aucun formation. Un IL/AV Système combine Leviton HDBaseT™ HDMI® Prolongateurs, Atlas-X1 Chat 6A connectivité et approuvé Chat 6A câble pour un compléter fin-à-fin solution. La Chat 6A infrastructure lien boîte être installé, examiné, et vérifié comme tout autre Chat 6A 10GBASE-T lien. Cette système est également agréé à HDBaseT Alliance normes.
HDBaseT certificat offre important avantages:
- Compatibilité avec autre fabricant's équipement porteur la même HDBaseT traits
- Système longévité capable de porteur avenir HD vidéo signaler performance exigences
- Installation et test à l'aide la même outils d'occasion pour datacom infrastructure
- Paix de l'esprit que vient à partir de troisième-partie vérification et certificat de AV signaler transmission performance
- Limité vie garantie quand un agréé IL/AV système est installé par un Leviton agréé entrepreneur