Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Signaler Extension

Leviton IL/AV systèmes courir Audiovisuel signaux sur UTP câble, réunion BICSI permanent lien normes. Systèmes inclure les options pour la prestation HDMI signaux, Ethernet, IR, PoH et RS232 signaux pour salle de classe, conférence chambres, commandement centres, restaurants, maison cinémas, et plus.
Signaler Extension

Leviton IL/AV systèmes courir Audiovisuel signaux sur UTP câble, réunion BICSI permanent lien normes. Systèmes inclure les options pour la prestation HDMI signaux, Ethernet, IR, PoH et RS232 signaux pour salle de classe, conférence chambres, commandement centres, restaurants, maison cinémas, et plus.

  • Étendre HDMI, USB ou VGA signaux jusqu'à à 100m, tous sur Chat 6A câblage, avec bouchon-et-jouer systèmes que exiger aucun fixer-jusqu'à ou programmation
  • Acoustique Amplificateur soutenir 2 ligne et 1 MIC contribution avec EQ contrôler et MIC mélange
  • Étendre USB 2.0 ou 1.1 signaux pour caméras, imprimantes, et déplacer jusqu'à à 100 mètres
  • HDMI câbles sont CL2 nominale pour fiable en-mur installations

Apprendre plus sur Leviton IL/AV Systèmes à l'aide HDBaseT™ »

Résultats 1-18 de 18