Révolutionnaire Intérieur/De plein air ADVENTUM™ câbles sont conçu à être d'occasion en plenum et Euroclass environnements autour la globe. Cette révolutionnaire feu-nominale câble est conçu à être installé en pratiquement tout environnement, y compris à l'extérieur usine, interne bâtiment applications, verticale riser installations, et données centres.
Universel Intérieur/De plein air Conception
- ADVENTUM utilise sécher en vrac-tube technologie avec couleur codé tampon tubes et force membres que avoir été soigneusement conçu pour un compact et robuste conception.
- Disponible en un large gamme de fibre comptes que permettre campus et organisations la flexibilité à rencontrer leur haut-capacité colonne vertébrale câblage besoins efficacement.
Plus rapide, Plus facile Installation
- Câble cœur et tampon tubes contenir un avancé, gel-gratuit, eau blocage technologie que garde eau à partir de pénétrant la câble sans la mess associé avec humide gel constructions.
- ADVENTUM boîte être installé à partir de "toilettes-à-toilettes" entre bâtiments, la réalisation 25% épargnes sur traditionnel gel rempli OSP dessins par l'élimination la besoin pour transition point terminaisons et système échouage exigences.
- Approprié pour installation à travers bâtiments et campus; sur câble plateaux, à l'intérieur conduits ou fouetté à un bâtiment.