Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Bas-Fumer, CPR-Nominale et À l'extérieur Usine

Fibre Optique Câble

LSZH / LSHF Fibre Optique Câble

Leviton offre un complet gamme de prime conventionnel et air gonflé fibre optique câbles. La plein gamme comprend bas feu danger, halogène gratuit et haut performance serré tamponné et en vrac tube câbles.

Un vrai force de Leviton fibre optique câblage solutions est en la diversité de revêtement matériels, blindage les options et feu caractéristiques disponible comme standard. Câbles sont fourni comme serré-tamponné, multiples-en vrac tube ou central en vrac tube constructions avec un capacité de fournissant jusqu'à à 288 fibres en un unique câble.

Plus, Leviton offre la MTP® et MPO pré-fin solutions conçu à avenir-preuve installations à 1Gb/s ou 10Gb/s aujourd'hui, mais avec un simple améliorer chemin à la 40Gb/s et 100Gb/s vitesses de demain.

Connectorized assemblage types sont disponible comme non plus multimode en OM1, OM2, OM3 et OM4, ou unique-mode en OS1 et OS2 câbles. Tous sont fabriqués à se conformer avec la international normes ISO/IEC 11801, EN50173-1 et ANSI/TIA 568-D.

 

Leviton adhère à la Construction Produit Réglementation (CPR) orientation à condition que par Europacable. Leur recommandations boîte être trouvé à: www.europacable.eu/cpr.  Pour tous solide conducteur cuivre et fibre solutions fabriqués par Leviton, la CPR classification seulement pour la câble produits en LSHF/LSZH câble assemblées prévu à être en permanence fixé dans un bâtiment est à condition que sur la produit étiquette.