Client exigences en la jamais-avancer communications marché continue à croître, étirage bande passante ressources et test la performance de aujourd'hui’s réseaux. En le choix câblage système solutions, si pour petit, moyen ou grand multiples site emplacements, serveur fermes ou co-emplacement données centres, réseau planificateurs avoir certains grave questions à considérer. Entre ces est la décision comme à qui type et mélanger de fibre à installer à permettre pour réseau expansion et mises à jour a été un dilemme pour beaucoup ans.
Sombre fibre
En la passé, industrie pratique a été à installer ‘sombre fibre’ à rencontrer avenir demandes. Sombre fibre se réfère à un inutilisé optique fibre en qui a été posé mais est pas être d'occasion en fibre-optique communications. La sombre fibre stratégie cependant est par aucun moyen risque-gratuit, comme ONU-fin, non testé fibres peut pas être s'adapter pour but quand la temps vient à lumière la fibre en la avenir.
Air Gonflé Fibre Systèmes
Heureusement là est un simple et coût efficace solution. Leviton Air Gonflé Fibre Systèmes offrir solutions pour interne et externe applications avec leur marché en tête Blolite et MicroBlo. La utiliser de Air Gonflé Fibre Systèmes donne compléter liberté à partir de risque par pré-pose un conduits itinéraire et puis souffler en la fibre élément quand requis.
La Blolite système est versatile avec colonne vertébrale et / ou fibre à la bureau links et boîte même permettre pour long distance links de jusqu'à à 1km. Blolite est facilement installé à l'aide comprimé air et fibres sont facile à mettre fin et sont compatible avec tous standard optique connecteurs.
Blolite est extrêmement fiable, avec un zéro échec taux depuis la premier installations en 1988. Il est aucun surprise que majeur utilisateurs tel comme Manchester Aéroport, IBM, Ericsson, ABN Amro, la Britannique MoD, Aerospatiale, Pfizer et la Britannique et NOUS Marines avoir pris avantage de la système.