Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

En vrac Tube Fibre Câble

Bas-Fumer/CPR-Nominale

En vrac Tube Fibre Câble

Leviton en vrac tube câbles sont disponible en unitube ou multiples en vrac tube constructions avec un large gamme de fibre compter, fibre type, et gaine les options, y compris conduite, rongeur résistant, et diriger enterré applications. Leviton universel en vrac tube câbles sont conçu pour installation en câble conduits en bâtiment ou campus colonne vertébrale applications. Externe en vrac tube câbles boîte être directement enterré ou installé en externe sous-conduits par tirant ou souffler.

Évasion et pièce câbles sont basé sur notre standard 900 micron tampon, mais avec la supplémentaire individuel protection de haut performance force membres et un individuel gaine. La résulter est un robuste et flexible câble. Tous Leviton en vrac tube câbles avoir un bas-fumer halogène-gratuit (LSHF/LSZH) gaine à assurer sécurité en intérieur applications.

Leviton en vrac tube câbles à clients’ caractéristiques peut être disponible sur demander.

Leviton adhère à la Construction Produit Réglementation (CPR) orientation à condition que par Europacable. Leur recommandations boîte être trouvé à: www.europacable.eu/cpr.  Pour tous solide conducteur cuivre et fibre solutions fabriqués par Leviton, la CPR classification seulement pour la câble produits en LSHF/LSZH câble assemblées prévu à être en permanence fixé dans un bâtiment est à condition que sur la produit étiquette.

ADVENTUM Câble
  • ADVENTUM 12-96F Câble, B2Ca -  Spec | DoP
  • ADVENTUM 144F Câble, Cca - Spec | DoP
  • ADVENTUM RailSafe Multiples En vrac Tube Câble - Spec
  • ADVENTUM CDT Acier Ruban Blindé Câble, B2ca - Spec | DoP
Unitube Câble
  • Conduite Grade Unitube Câble, Dca -  Spec | DoP
  • Conduite Grade Unitube Câble, Eca -  Spec | DoP
  • Conduite Grade Unitube Externe Câble -  Spec 
  • Conduite Grade Unitube HF3 Câble, Eca -  Spec | DoP
  • Verre Fil Blindé Unitube Câble, Dca -  Spec | DoP
  • Verre Fil Blindé Unitube Câble, Eca -  Spec | DoP
  • Verre Fil Blindé Unitube Câble, Externe -  Spec 
  • Intérieur/De plein air Central En vrac Tube Câble (LRZ) -  Spec 
  • Mini- Unitube Câble, Eca -  Spec | DoP
  • De plein air Central En vrac Tube Blindé Câble (LAZ) -  Spec 
  • Acier Ruban Blindé Unitube Câble, Eca -  Spec | DoP
  • Acier Ruban Blindé Unitube Câble, Externe -  Spec
  • Double Gaine Acier Ruban Blindé Unitube Câble, Eca -  Spec | DoP
  • Double Gaine Acier Ruban Blindé Unitube Câble, Externe -  Spec

 

 

 

Central Sécher Tube Câble (CDT)
  • Optique Central Sécher Tube Câble, B2ca - Spec | DoP
Multiples En vrac Tube Câble
  • Conduite Grade Multiples En vrac Tube Câble, Eca  - Spec | DoP
  • Conduite Grade Multiples En vrac Tube Câble, Externe - Spec 
  • Conduite Grade Multiples En vrac Tube HF3 Câble, Eca - Spec | DoP
  • Verre Fil Blindé Multiples En vrac Tube Câble, Eca - Spec | DoP
  • Verre Fil Blindé Multiples En vrac Tube Câble, Externe - Spec 
  • Acier Ruban Blindé Multiples En vrac Tube Câble, Eca - Spec | DoP
  • Acier Ruban Blindé Multiples En vrac Tube Câble, Externe - Spec 
  • Double Gaine Acier Ruban Blindé Câble, Eca - Spec | DoP
  • Double Gaine Acier Ruban Blindé Câble, Externe - Spec