Leviton serré tamponné câbles sont construit autour un standard 900 micron serré tamponné câble fibre, qui fournit excellent performance et la capacité à directement mettre fin. Prémisses distribution câbles (PDC) sont disponible avec jusqu'à à 24 fibres et sont conçu pour utiliser en bâtiment colonne vertébrale applications. Ils boîte être installé en câble conduits par tirant comme bien comme en toit ou étage vides.
Évasion et pièce câbles sont basé sur notre standard 900 micron tampon, mais avec la supplémentaire individuel protection de haut performance force membres et un individuel gaine. La résulter est un robuste et flexible câble.
Tous Leviton serré tamponné câbles avoir un bas-fumer halogène-gratuit (LSHF/LSZH) gaine à assurer sécurité en intérieur applications.
Leviton adhère à la Construction Produit Réglementation (CPR) orientation à condition que par Europacable. Leur recommandations boîte être trouvé à: www.europacable.eu/cpr. Pour tous solide conducteur cuivre et fibre solutions fabriqués par Leviton, la CPR classification seulement pour la câble produits en LSHF/LSZH câble assemblées prévu à être en permanence fixé dans un bâtiment est à condition que sur la produit étiquette.