La facile conception, facile à configurer, facile à installer câble gestion système fournit un dévoué chemin pour critique réseau câblage. Fibre Chemin de roulement est un idéal solution en données centres, tête se termine, télécommunications chambres, et câblage placards - pratiquement tout application que nécessite fibre câble protection ou ségrégation.
S'adapte à Tout Application
Chemin de roulement composants sont disponible en trois couleurs, quatre tailles, et un large variété de styles. Conduits est disponible en solide ou fendue, avec ou sans couvre; de liaison composants permettre laisser tomber-offs et routage autour obstacles. Montage kits permettre au-dessus, relevé étage, et verticale installation.
Assemble Rapidement et Facilement
Conduits est facilement couper à taille avec un mitre scie, et la système installe avec seulement un tournevis et autre simple menuiserie outils. Lien composants, y compris verticale et horizontal points de vente et matériel-gratuit couvrir, casser ensemble outil-gratuit, économie temps et argent. Côté laisser tomber-de kits boîte être ajoutée après initiale installation n'importe où le long de la Chemin de roulement à accommoder nouveau câblage routage à racks et armoires.
Conserves Fibre Intégrité
Haut impact thermoplastique construction assure ample protection, rigidité, et soutenir. Conduits won't s'affaisser sous lourd câble charges, et accidentel câble dommage est empêché, minimisant réseau temps d'arrêt. Plus, la système maintient un minimum plier rayon de 30mm à tous fois.
Réduit Feu Dommage
La Fibre Chemin de roulement Système est UL 2024A énumérées pour riser-nominale télécommunications applications. En addition, Chemin de roulement matériels porter un de UL's le plus haut inflammabilité notes, 94 V-o. Ils sont également halogène-gratuit et produire aucun corrosif acide ou toxique gaz les émissions en la événement de feu, fabrication les idéal pour sensible environnements à partir de hôpitaux et soins maisons à télécommunications chambres et données centres.