La Leviton VERSI-CONDUITE système est un versatile câble gestion solution pour cuivre et fibre installations. La novateur système s'adapte sur tout standard équipement étagère, et accessoires permettre un large gamme de câble gestion configurations.
- Injection moulage élimine net bords et protège câble intégrité
- Extrêmement durable ABS plastique filières résister à ans de utiliser en exigeant environnements
- PVC plastique est un économique et robuste matériel pour canal couvre
- 40" et 80" filières sont disponible en avant seulement ou avant et arrière configurations
- Tous filières inclure câble-occultation couvrir
- Grand doigt passthrough espace aligne avec étagère unités
- Intégré double-charnière pour facile accessibilité
Application Noter: Maximum Câble Remplir Ratios en Câble Gestionnaires (PDF)