Zone câblage enceintes sont la parfait solution pour ajoutant flexibilité dans un ouvrir-bureau architecture ou données centre environnement. Choisir à partir de plafond-monter ou sous-étage versions.
Télécharger: Avantages de Zone Câblage Architectures pour PoE (PDF)
Zone Enceintes
- Fournir flexible consolidation point en plafond ou étage
- Simplifier se déplace, ajoute, et changements
- Plenum-nominale avec inclus feu-nominale mousse scellage kits
- Significatif réduction en câble chemin chargement
- Utiliser comme un télécommunications enceinte (TE) pour câblage flexibilité
Plafond Enceintes
- Installer flush avec laisser tomber plafond
- Pleinement charnière laisser tomber-vers le bas portes soutenir installé équipement et à ouvrir à face technicien
- Actif et passif styles disponible
2' x 2' Passif Relevé-Étage Enceintes
- S'adapter en air manipulation espace sous 8" relevé étages
- Maison deux 4RU (8RU total) racks pour standard 19" composants
- Tournant pièce panneau montage fournit facile accéder à arrière de panneaux