La Système Application (SA) Score est un propriétaire algorithme que offre un score à efficacement illustrer comment Leviton réseau infrastructure protège IP trafic sous la stress et souche moderne applications rencontrer en réel-monde scénarios et rigoureux usage.
La score est basé sur la résultats de application-basé test pour VoIP, vidéo, et données, à travers un 4-connector, 100‑meter canal. Il est la résulter de quantifier et combinant résultats à partir de trois test composants:
- Données Transmission Test: Capacité à transmettre données à les taux plus rapide que 1 Gb/s à soutenir commun applications sous réel monde stress tel comme vidéo conférence, internet navigation, et L'ajout/téléchargement données à partir de serveur.
- PoE Empaqueter Test: Capacité à livrer IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 watts) avec minimal chaleur augmenter, qui a un préjudiciable effet sur application performance.
- Étranger Diaphonie Test: Capacité à résister externe étranger bruit que boîte réduire la robustesse de la réseau performance.
Leviton a développé la SA Score à partir de beaucoup ans investi en compréhension comment structuré câblage effectue en réel monde applications, assurer réel-monde-empressement avec haut performance fiabilité que clientèle boîte confiance compter sur. Notre processus et procédure est indépendamment UL vérifié et vérifié offre étendu application performance évaluation, couverture données et puissance performance en ethernet systèmes.
Seulement disponible pour MILLÉNAIRE Chat 6A Cuivre Systèmes.