PoE apporte important avantages à entreprise réseaux: il's un intelligent façon à maximiser la capacités, efficacité, et contrôler de votre réseau, alors que abaissement câblage et main-d'œuvre frais. La croissance gamme de PoE permis dispositifs de boîte avoir variable puissance et bande passante exigences, si il’s important à avoir la droit câblage infrastructure à soutenir ces applications.
Câblage pour Haut Puissance PoE
Typique applications nécessitant haut PoE inclure sans fil accéder points, PoE éclairage, vidéo conférence systèmes, et IP sécurité caméras. Ces dispositifs de boîte exiger puissance à 60 watts ou supérieur. Cette rend Chat 6A câblage un il faut, et câblage système composants devrait être conçu à minimiser température augmente et rencontrer industrie normes pour performance et construction.
PoE pour Intelligent Dispositifs de et IoT
Beaucoup plus éloigné intelligent dispositifs de sont adhésion la LAN, y compris un gamme de bâtiment sécurité accéder contrôles, thermostats, IP horloges, et feu alarmes. Ces dispositifs de typiquement exiger baisser bande passante et puissance — moins que 30 watts. Leviton’s PoE optimisée Chat 6 et 5e systèmes avec 24 AWG ou 23 AWG conducteurs peut être idéal pour ces applications.