Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Rétention Forcer Technologie

Rétention Forcer Technologie

L'amélioration de Réseau Longévité en un 10G, PoE, VoIP, Intelligent Bâtiment Monde

Rétention Forcer Technologie (RFT) est un unique polymère printemps que soutient jack dents et augmente leur résistance à souche et dommage. Cette s'étend la vie de vérins et augmente global système longévité. RFT est d'occasion en ATLAS-X1™ et EXTRÊME™ vérins et sélectionner pièce panneaux.

Quand un 4- ou 6-pin bouchon ou sonde est inséré en tout Leviton jack ou pièce panneau avec RFT, la printemps résultats dents à leur pré-stress emplacement et protège contre long-terme dommage. Parce que insertion de 4- ou 6-pin bouchons en 8-pin connecteurs est commun, nous plan, conception, construire, et test pour cette réel-monde occurrence. Cette sauve sur cher réparations, comme endommagé vérins boîte coût un estimé $150 par remplacement jack.

En PoE applications, RFT maintient constante contacter forcer à la connecteur et bouchon interface, la prévention involontaire intermittent déconnecte et protéger la contacter point à partir de électrique arc dommage.

Avantages de RFT

  • Inégalé durabilité et système fiabilité, extension la vie de votre réseau
  • Assure haut performance sur la vie de la système
  • Mécanique et électrique excellence à assurer réseau performance
  • Réduit dent contacter échec causé par stress, fatigue, ou étranger objet insertion
  • Sauve sur cher réparations et réduit service appels
  • Protège contre dent dommage à partir de 4- ou 6-pin bouchons, commun sur testeurs avec 6-position bouchons
  • Pour Puissance sur Ethernet (PoE), RFT maintient contacter forcer entre bouchon et jack, la prévention électrique arc dommage et intermittent déconnecte
  • Disponible sur tous Leviton ATLAS-X1 et EXTRÊME vérins et sélectionner pièce panneaux