Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

QUICKPORT™ Wallplates

QUICKPORT Wallplates

Plastique QUICKPORT™ Wallplates
QUICKPORT flush-monter wallplates accepter tous QUICKPORT connecteurs. Ils sont disponible en unique gang sans désignation fenêtres, et unique et double gang avec désignation fenêtres.

  • Monter en unique- ou double-gang électrique boîte
  • UL Énumérées et CSA agréé

Inoxydable-Acier QUICKPORT™ Wallplates
Leviton unique et double-gang Inoxydable Acier QUICKPORT Wallplates offrir flexibilité en un attrayant unique-pièce logement. Ces brossé inoxydable acier wallplates fournir élégant designer coiffant, et sont idéal en environnements que demande un plus durable, sanitaire, facile-à-nettoyer solution. Utiliser avec différent couleur QUICKPORT connecteurs et adaptateurs pour facile port et station identification, et avec Leviton QUICKPORT volets et icônes pour ajoutée port identification et protection.

  • S'adapter standard NEMA électrique boîtes
  • Accepte tout QUICKPORT casser-en cuivre/fibre connecteur ou adaptateur
  • Inoxydable Acier QUICKPORT Wallplates sont cULus Énumérées et sont énumérées en conformité avec TIA/EIA-568-C
  • Unique gang présenté en 1, 2, 3, 4, ou 6 ports
  • Double gang présenté en 2, 4, 6, 8, ou 12 ports

 

Noter: Boîtiers sont vendu vide. Connecteurs et adaptateurs il faut être ordonné séparément.