- QUICKPLATE Tempo wallplates permettre pour rapide, un-étape installations. Ils caractéristique breveté arrière coulisses que serrer la wallplate à plaques de plâtre, l'élimination la besoin pour un boîte ou montage supports.
- Coulisses accommoder plaques de plâtre épaisseur jusqu'à à 5/8"
- IDENTIFIANT fenêtres agir comme marquage modèle pour coupe trou en plaques de plâtre
- Disponible en 5 couleurs en tous les deux 2- et 4-ports
- cULus Énumérées, feu-retardateur plastique nominale UL 94V-0
- Pays de Origine: USA