Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Unique-Gang Wallplates avec IDENTIFIANT Fenêtres

QUICKPORT Unique-Gang Wallplates avec IDENTIFIANT Fenêtres

Unique-gang flush monter wallplates offrir champ-configurable flexibilité en un attrayant unique-pièce logement. Un choix de 1, 2, 3, 4 ou 6 ports permet pour un variété de configurations et avenir expansion si nécessaire.

Port et station identification boîte être traitées en un nombre de façons. Match la connecteurs avec la plaque pour un lisse regarder, ou utiliser différent couleurs pour port identification. Port désignation étiquettes sont disponible pour identifier différent réseaux ou port missions pour la wallplates. La wallplates avec désignation fenêtres accepter un dactylographiée ou main-écrit étiquette pour la fenêtre qui couvre un sécurité visser. Tous désignation fenêtres sont compatible avec champ-étiquette imprimantes.

  • Pleinement compatible avec tous QUICKPORT connecteurs
  • QUICKPORT wallplates sont UL Énumérées, CSA Agréé
  • Disponible en six couleurs
Résultats 1-24 de 52