QUICKPORT™ VACARME Rail-Monter Boîtes
Idéal réseau patching solution pour utiliser en industriel automation et contrôler panneaux Leviton Réseau Solutions est heureux à introduire deux nouveau compact VACARME rail-monter boîtes. Ces boîtes sont idéal pour réseau patching solution en industriel automation et contrôler panneaux.
La boîtes sont disponible vide ou avec un Leviton 6-Port QUICKPORT Décoration insérer installé et boîte être ouvert à installer autre QUICKPORT Décoration inserts si requis. La arrière panneau de chaque boîte boîte être configuré à permettre câble accéder à non plus la haut ou fond, ainsi croissant flexibilité dans serré contrôler enceintes. Boîte profondeur est approprié pour Catégorie 5e et Catégorie 6 connecteurs.
Surface-Monter QUICKPORT™ Boîtes sont facilement champ-configuré avec QUICKPORT Connecteurs (vendu séparément). La 2-port version vient avec un vide mastic à couvrir et protéger un inutilisé ouverture. La 4- et 6-port boîtes sont de taille à complètement couvrir un unique-gang NEMA wallbox ouverture. La 12-port s'adapte sur un unique- ou double-gang NEMA boîte ouverture.
- Tous boîtes boîte être monté avec vis ou adhésif montage ruban (tous les deux à condition que), ou avec aimants ou modulaire meubles supports (vendu séparément)
- Identifier ports et stations par à l'aide ample espace suivant à chaque port ou la désignation fenêtre
- 4S089 boîtes travailler avec Leviton blindé ou Catégorie 6A connecteurs à permettre approprié plier rayon contrôler
- Tous boîtiers sont UL Énumérées et conforme avec NDA Article 800