Avec la augmenter de IoT, intelligent bâtiment technologies, et données demandes que aller au-delà gigabit vitesses, CIOs et IL gestionnaires sont fabrication plus fréquent sans fil réseau mises à jour. En fait, Wi-Fi technologie cycles avoir été contraction, à partir de chaque 4-5 ans à 3 ans, selon à marché analyste Dell'Oro Groupe. Un fort sans fil réseau est critique à garde vous lié, et un robuste structuré câblage colonne vertébrale est crucial pour porteur multiple générations de sans fil mises à jour.
Wi-Fi 6 Apporte un Augmenter
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) est conçu à rencontrer la émergents demandes pour supérieur densité couverture, supérieur bande passante, et supplémentaire lié IoT dispositifs de. Alors que la 802.11ax standard était publié en 2021, Wi-Fi 6 routeurs sont déjà disponible, avec un tôt vague introduit en 2019, et un deuxième vague de routeurs et mailler systèmes disponible aujourd'hui.
- Wi-Fi 6 boîte augmenter moyenne client débit vitesses en dense zones par jusqu'à à quatre fois, avec maximum théorique données les taux de 10 Gb/s
- Wi-Fi 6 soutient plus efficace puissance consommation, particulièrement important pour IoT applications que exiger plus intelligent utilise de données et puissance.