Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Fibre Maillot

Fibre Maillot

Fibre maillot sont pré-fin câble assemblées de liaison commutateurs, serveurs, pièce panneaux, et zone distribution zones en la données centre, ou service comme la colonne vertébrale de entreprise fibre réseaux. Quand comparé à champ-fin câblage, là sont beaucoup raisons à considérer pré-fin optique fibre maillot. Réseau déploiements sont plus rapide depuis là sont aucun champ terminaisons et minimal test est requis. Jobsite nettoyer jusqu'à est plus facile comme la montant de déchets et emballage matériel est considérablement réduit. Avec la droit fibre tronc colonne vertébrale, vous boîte émigrer à partir de 10 à 40, 100, 200 et 400 G/bs alors que la réutilisation la colonne vertébrale. Que moyen aucun déchirer-et-remplacer et considérablement réduit réseau temps d'arrêt.

  • Connecteur Types
    Choisir à partir de MTP tronc câbles, LC tronc câbles ou CAROLINE DU SUD tronc câbles. Vous peut exiger différent connecteurs sur la premier fin comme la deuxième. Configuration votre exigence est facile sur la Leviton fibre tronc configurator.
  • Blindage
    En addition à non-blindé maillot, ARMURE-TEK™ tronc câbles sont disponible à travers la fibre tronc configurator. ARMURE-TEK offre un unique spirale envelopper blindage que conserves câble flexibilité alors que offre durabilité pour un gamme de installation environnements. Plus information »
  • Champ Résiliation Les options
    En cas où finale projet longueurs sont incertain ou vous avoir limité espace en votre câble canal, un intelligent option est à ordre pré-fin connecteurs sur la premier fin de votre fibre maillot et un émousser fin sur la deuxième. Cette volonté faire il plus facile à tirer la fibre tronc à travers serré espaces, et puis donner vous la avantages de un pré-fin fibre tronc avec la capacité à tailler et champ mettre fin la deuxième fin comme nécessaire.
  • Polarité
    Le maintien polarité en votre fibre réseau boîte être un contester. Standard polarité sur Leviton fibre maillot avec MTP liens est Méthode B. Pour LC et CAROLINE DU SUD liens, la fibre tronc standard est Un à B polarité.
  • Évasion Longueur
    La Leviton fibre tronc configurator est pré-fixer avec la recommandé évasion longueurs pour un pleinement chargé Leviton enceinte, mais votre réseau puissance avoir différent exigences. Vous boîte facilement faire ajustements alors que configuration votre fibre tronc. Pour exemple, fibre maillot que volonté être installé en un HDX Haut Densité Patching Cadre devrait utiliser 24-inch évasion longueurs.
  • Tirant Œil
    La tirant œil protège fibre tronc connecteurs au cours de installation. Il complètement couvre la évasion longueur, transfert tout tirant forcer à partir de la assemblage à la tirant œil manche. Au cours de fibre tronc configurations, vous boîte spécifier qui fin à avoir un tirant œil installé.
  • L'étiquetage
    À aider avec réseau de gestion, vous boîte choisir à partir de standard l'étiquetage de câbles et évasions, ou personnaliser votre l'étiquetage pour cohérence avec existant câblage ou l'étiquetage les préférences.

OPTER-X™ SJX Fibre Maillot


Sous-enveloppe assemblées avec performance pour plus grand distances et feu notes que couvrir tous régions autour la monde.

Résultats 1-4 de 4