Leviton aide faire fibre déploiement plus facile, plus sûr et nettoyeur. Disponible en trois plates-formes, vous boîte choisir la densité et capacités vous exiger: Opter-X HDX – 144 LC fibres par RU, e2XHD – 96 LC fibres par RU, et Opter-X SDX – 72 LC fibres par RU. Et nouveau Leviton Base12 universel polarité cassettes permettre pour la même interchangeable cassette sur tous les deux se termine de un Méthode B tronc en un fibre canal. Cette réduit la complexité de un fibre réseau et assure cohérent polarité.
Traits de Leviton fibre cassettes inclure:
- Polarité les options inclure méthode Un, B et C, comme bien comme Universel Polarité pour optimale flexibilité
- En option IP-5x-rated, interne volets sur LC adaptateurs éliminer la besoin pour poussière bouchons à réduire déchets, vitesse déploiement, et assurer plus sûr installation
- 12- ou 24-Fiber MTP® connecteurs sur la arrière, avec jusqu'à à 48 fibres avec HDX MTP cassettes
- Plein ensemble de cassettes pour HDX, e2XHD et SDX patching plates-formes rencontrer chaque réseau densité et exigence
Apprendre plus sur Universel Polarité fibre cassettes sur notre blog »