Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

FASTCAM™ Connecteurs

FASTCAM™ Connecteurs

Leviton's FASTCAM pré-poli connecteurs fournir précision mécanique résiliation de unique-mode ou multimode fibre. Aucun propriétaire outils, aucun époxy et aucun temps-consommant main polissage requis, si installation prend juste procès-verbal. Dépouiller la tampon, fendre et insérer la fibre en la FASTCAM Connecteur, libérer la usine installé cale couper et vous avoir un immédiat, bas insertion perte lien. Vérifier la optique continuité de LC, CAROLINE DU SUD, et ER connecteurs avec la Leviton Visuel Faute Localisateur (VFL). Utiliser avec FASTCAM Boîte à outils.

  • Supérieur rendements avec Visuel Faute Localisateur (VFL) compatible LC, CAROLINE DU SUD, et ER connecteurs
  • Disponible en multimode, laser optimisée multimode, et unique-mode connecteur styles
  • Fin sur 250 μm ou 900 μm tamponné fibre et/ou 2 ou 3mm enveloppe fibre
  • Précision mécanique résiliation utilise moulé v-rainure technologie à conserver et aligner la fibre
  • Exiger aucun polissage ou époxy guérison; fournir immédiat résiliation
  • Utiliser précision zircone embouts
  • Conçu pour données centre et autre applications que exiger rapide réseau déploiement
  • Pré-poli, champ-installable connecteurs
Résultats 1-20 de 20