- Jusqu'à à 96 fibres (à l'aide LC) en un 1RU enceinte, 192 fibres en un 2RU, 288 fibres en un 3RU enceinte, et 384 fibres en un 4RU enceinte à l'aide HDX adaptateur plaques, épissure modules, ou MTP® cassettes
- Enceinte accepte Base8, Base12, et Base24 MTP® cassettes, HDX adaptateur plaques, et HDX épissure modules
- Individuel glissement plateaux enlever complètement à faciliter champ terminaisons
- Glissement plateau patins avant, fournissant accessibilité à avant et arrière cloisons après installation
- Côté entrées à la arrière de la enceinte pour colonne vertébrale tronc câblage
- Amovible arrière couvrir/porte pour ouvrir accéder en 1RU, 2RU, et 3RU enceintes
- Un-personne installer de tous enceinte tailles
- Arrière brosser gardes (vendu séparément) minimiser poussière construire jusqu'à
- Visible port emplacement identificateurs
Recommandé Applications:
- Données Centres
- Équipement Chambres
- 19" et 23" Racks et Armoires