Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

HDX S'engager

OPTER-X™ Mondial Fibre Optique Système

OPTER-X HDX S'engager Mondial Fibre Système

Leviton's S'engager fibre performance permet optique atteindre au-delà industrie normes et soutient la plus commun application dessins. La haut- et ultra-haut densité HDX connectivité plate-forme permet pour ouvrir et fermé patching, accepte Base12 configurations, et soutient haut-vitesse liens tel comme 400 Gb/s. OPTER-X fibre optique systèmes sont mondial solutions disponible partout.

  • Flexible déploiement les options: La OPTER-X HDX patching plate-forme comprend panneaux, enceintes, distribution cadres, et zéro-RU les options, la création d' un cohérent patching forme facteur à partir de la entrée facilité ou MDA à la télécommunications chambre ou réseau bord.
  • Haut effectuer optique filières: Améliorée bas-perte optique performance en S'engager maillot, ensemble pièce cordons, et cassettes étendre filières au-delà industrie standard caractéristiques.
  • Coût-efficace solution pour typique réseaux: Offre la meilleur valeur pour la plus commun réseau architectures avec 2 à 6 lien points en la canal.
  • Maniable densité: la HDX plate-forme comprend intégré pièce corde et câble gestion, personnalisable port IDENTIFIANT les options, et facile un-main installation de adaptateur plaques et cassettes.

OPTER-X S'engager pré-fin maillot, ensemble pièce cordons, et cassettes offrir bas-perte connectivité et haut effectuer solutions au-delà industrie normes. Performance assurance et prolongé distance calculs sont disponible à travers étendu test et analyse avec la Leviton Optique Lien Vérification Outil.

HDX Plate-forme

  • HDX enceintes et panneaux offrir maniable densité à 96 fibres par RU (à l'aide LC), alors que ultra-haut-densité UHDX enceintes soutenir jusqu'à à 144 fibres par RU.
  • HDX Enceintes et Panneaux accepter HDX adaptateur plaques, cassettes, et épissure modules
  • La HDX Fibre Distribution Cadre est un principal traverser-relier ou interconnecter patching cadre pour tous fibre filières en la données centre, avec capacité pour plus que 3,168 LC fibres, ou 15,552 fibres à l'aide 24-fiber MTP® liens.

OPTER-X™ HDX Fibre Cassettes & Adaptateur Plaques

  • Facile un-main installation et enlèvement
  • Ultra-bas perte Base8, Base12, et Base24 MTP connecteurs
  • Leviton-breveté IP5x-rated interne volets sur LC adaptateurs éliminer besoin pour poussière bouchons

Duplex Pièce Cordons

  • Câble veste et bottes sont couleur-codé pour facile IDENTIFIANT de fibre
  • 100% examiné pour insertion perte et unique-mode pour retour perte

OPTER-X™ S'engager Bas Perte MTP® Ensemble Cordons

  • Conçu à traverser relier à partir de structuré câblage directement en actif équipement avec un MPO/MTP émetteur-récepteur interface
  • Offrir bas-perte performance à soutenir plus distances alors que rester dans IEEE bas-perte limites
  • MTP connecteurs en 8 ou 12 fibres pour maximum réseau conception flexibilité

OPTER-X™ S'engager SJX Bas-Perte Fibre Maillot

  • Usine-fin et examiné MTP® tronc câble assemblées caractéristique bas-perte connecteurs à soutenir plus distances alors que rester dans IEEE bas-perte limites
  • Jusqu'à à 144-fiber les options, avec terminaisons disponible en Base8 et Base12 configurations
  • Disponible en plenum et riser/LSZH CPR câble notes