Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

HDX Unité

OPTER-X™ Mondial Fibre Optique Système

OPTER-X HDX Unité Mondial Fibre Système

Leviton's premier mondial fibre optique système soutient données centre applications nécessitant prolongé distances et multiple lien points entre actif dispositifs de. La HDX Unité Système permet pour ouvrir et fermé patching, accepte Base 8, 12, et 24 configurations, et soutient migration à 400 Gb/s et au-delà. OPTER-X fibre optique systèmes sont mondial solutions disponible partout.

  • Flexible Déploiement Les options: La OPTER-X HDX patching plate-forme offre un large ensemble de les options y compris panneaux, enceintes, distribution cadres, et zéro-RU les options, la création d' un cohérent patching forme facteur à partir de la entrée facilité ou MDA à la télécommunications chambre ou réseau bord.
  • Multiple Lien Points: Ultra-bas-perte OPTER-X Unité connectivité aide gérer votre puissance budget alors que permettant pour multiple lien points, même plus grand que quatre, en la fin-à-fin canal.
  • Prolongé Distances: Haut performance câble et OPTER-X Unité connectivité permettre prolongé distances, offre plus grand flexibilité en réseau architectures et opportunités à optimiser réseau coût.
  • Maniable densité: la HDX plate-forme comprend intégré pièce corde et câble gestion, personnalisable port IDENTIFIANT les options, et facile un-main installation de adaptateur plaques et cassettes.

La OPTER-X Unité solution de maillot, ensemble pièce cordons, et cassettes dépasser industrie normes, offre supérieur canal performance, prolongé distances, et facile migration à 40, 100, 200, 400 Gb/s, et au-delà. Performance assurance et prolongé distance calculs sont disponible à travers étendu test et analyse avec la Leviton Optique Lien Vérification Outil.

HDX Panneaux, Enceintes et Cadre

  • HDX enceintes et panneaux offrir maniable densité à 96 fibres par RU (à l'aide LC), alors que ultra-haut-densité UHDX enceintes soutenir jusqu'à à 144 fibres par RU.
  • HDX Enceintes et Panneaux accepter HDX adaptateur plaques, cassettes, et épissure modules
  • La HDX Fibre Distribution Cadre est un principal traverser-relier ou interconnecter patching cadre pour tous fibre filières en la données centre, avec capacité pour plus que 3,168 LC fibres, ou 15,552 fibres à l'aide 24-fiber MTP® liens.

OPTER-X™ HDX Fibre Cassettes & Adaptateur Plaques

  • Facile un-main installation et enlèvement
  • Ultra-bas perte Base8, Base12, et Base24 MTP connecteurs
  • Leviton-breveté IP5x-rated interne volets sur LC adaptateurs éliminer besoin pour poussière bouchons

Duplex Pièce Cordons

  • Leviton-breveté LC Unibody connecteur avec SPECTRO-LIEN™ Technologie
    comprend réversible polarité caractéristique, permettant polarité changements en la champ sans
    en mouvement ou torsion fibre
  • Câble veste couleur-codé pour facile IDENTIFIANT de fibre
  • 100% examiné pour insertion perte et retour perte
  • Pièce corde conception est idéal pour haut-densité applications

OPTER-X™ Unité MTP Ensemble Cordons

  • Conçu à traverser relier à partir de structuré câblage directement en actif équipement avec un MPO/MTP émetteur-récepteur interface
  • Ultra-bas-perte MTP connecteurs en 8, 12, et 24 fibres pour maximum réseau conception flexibilité
  • Ensemble pièce cordons offrir migration chemin à 40, 100, 200, et 400 Gb/s

OPTER-X™ Unité SJX Ultra-Bas-Perte Fibre Maillot

  • Usine-fin et examiné MTP® tronc câble assemblées caractéristique bas-perte connecteurs à soutenir plus distances alors que rester dans IEEE bas-perte limites
  • Jusqu'à à 144-fiber les options, avec terminaisons disponible en Base8 et Base12 configurations
  • Disponible en plenum et riser/LSZH CPR câble notes