Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

SDX Prémisses

OPTER-X™ Mondial Fibre Optique Système

OPTER-X SDX Prémisses Mondial Fibre Système

Conçu pour essentiel connectivité en la entreprise, la SDX Prémisses Système offre 72 fibres par étagère-unité densité, avec épissé ou mécanique champ fin connectivité à rencontrer un large variété de applications et déploiement emplacements. OPTER-X fibre systèmes sont mondial solutions disponible n'importe où.

  • Efficace champ résiliation: SDX plate-forme permet pour facile champ résiliation de connecteurs et épissage en un standard-densité empreinte. Typiquement déployé avec Leviton’s en vrac tube ou serré tamponné masse câble, la système offre un variété de champ résiliation les options y compris épissure plateaux, épissure modules, tresses et mécanique fibre connecteurs.
  • Versatile pour gamme de emplacements: Avant-chargement étagère-monter et mur-monter enceintes et panneaux venir en un gamme de tailles, avec améliorée l'étiquetage les options à simplifier MAC travailler.
  • Plus petit lien filières: Avec économie pièce cordons et standard performance connectivité, la Prémisses systèmes offre la meilleur valeur pour point-à-point ou unique-pièce champ architectures.
  • Standard densité et baisser fibre compter réseaux: Idéal pour typique entreprise dorsales avec 6-fiber à 24-fiber maillot, départ ample chambre pour régulier entretien ou MACs.

Téléchargements

Prémisses solutions inclure masse câble et champ fin connectivité que livrer fiable, standard perte performance pour campus et entreprise réseaux. Ils sont conçu pour installation avec la OPTER-X SDX plate-forme.

OPTER-X™ SDX Enceintes

  • Un gamme de enceintes et panneaux maison précision-moulé SDX adaptateur plaques, MTP® Cassettes, Épissure Modules, et câble assemblées
  • SDX 2000i et 1000i Étagère-Monter Enceintes inclure glissement plateaux que enlever complètement à faciliter facile champ terminaisons et épissage
  • SDX Mur-monter Enceintes en quatre tailles disponible pour applications que exiger patching, traverser-relier ou épissage alors que à l'aide un minimum de espace

SDX Adaptateur Plaques et Épissure Modules

  • Breveté interne volets sur LC adaptateurs éliminer la besoin pour poussière bouchons à réduire déchets et vitesse jusqu'à déploiement
  • Intégré verrouillage onglets permettre pour un-remis insertion et enlèvement à partir de enceintes et panneaux
  • Épissure Modules disponible en LC, CAROLINE DU SUD, MTP; Adaptateur plaques disponible en LC, CAROLINE DU SUD, ER

Ressources


FASTCAM™ Fibre Connecteurs

  • Pré-poli connecteurs fournir précision mécanique résiliation de unique‑mode ou multimode fibre
  • Fin sur 250 μm ou 900 μm tamponné fibre et/ou 2 ou 3 mm enveloppe fibre
  • Aucun polissage ou époxy guérison requis

Fibre Pièce Cordons et Tresses

  • Pièce corde connecteurs avoir précision pré-arrondis zircone embouts
  • Pièce corde standard polarité est Un-B
  • Tresses soutenir fusion épissage pour fibre câblage systèmes, et sont disponible séparément ou en kits pour facilité de installation et commande

Câble

  • Prémisses Distribution Câble est un serré-tamponné fibre optique câble conçu pour installation en plenum, riser et horizontal environnements, et interbuilding colonne vertébrale structures
  • Révolutionnaire De plein air/Intérieur ADVENTUM™ câbles sont conçu à être d'occasion en plenum et Euroclass environnements
  • Plenum câbles disponible avec ARMURE-TEK™ verrouillage armure pour supplémentaire physique protection
  • Apprendre plus sur ADVENTUM câble »