Intelligent Capteur avec Photocellule, Fin/Fixation Monter, PIR, Occupation Capteur, 120-480VAC, 50/60 Hz, 8-20 FT et 20-40 FT Lentille Inclus, Bluetooth™ Connectivité
OFDUZ-ISW
Atténuation Lumière du jour Récolte PIR Occupation Capteur; Fin/Fixation Monter; Universel Tension 120-480VAC 50/60 Hz; IP66 Classement pour Haut et Bas-Temp, Étanche, Intérieur/De plein air; Unique Zone 0-10V Atténuation, 120-347VAC 2-pole 5A relais; 8-20’ Lentille et 20-40’ lentille inclus, individuellement boîte
Leviton Intelligent IP66 Passif Infrarouge (PIR) Intégré Fixation Monter Capteurs sont conçu pour utiliser avec commutation ou 0-10V CONDUIT atténuation conducteurs, et fluorescent ballasts. La ...
Atténuation Lumière du jour Récolte PIR Occupation Capteur; Fin/Fixation Monter; Universel Tension 120-480VAC 50/60 Hz; IP66 Classement pour Haut et Bas-Temp, Étanche, Intérieur/De plein air; Unique Zone 0-10V Atténuation, 120-347VAC 2-pole 5A relais; 8-20’ Lentille et 20-40’ lentille inclus, individuellement boîte
Leviton Intelligent IP66 Passif Infrarouge (PIR) Intégré Fixation Monter Capteurs sont conçu pour utiliser avec commutation ou 0-10V CONDUIT atténuation conducteurs, et fluorescent ballasts. La capteurs utiliser PIR détection technologie et avancé optique à fournir un exceptionnel Champ-de-Voir (FOV) pour montage hauteurs à partir de 8-40 ft. La capteurs détecter mouvement et tourner lumières SUR quand un occupant passe en ou dehors de un capteur zone. La lumières rester SUR comme long comme la occupant se déplace à travers la capteur zones et après tout au long de la temps mort période. La capteur utilise un mineur mouvement caractéristique à détecte petit corps mouvements qui permet la lumières à rester SUR quand personnes en la espace sont presque stationnaire. La majeur mouvement caractéristique expositions un moindre degré de sensibilité nécessitant plus mouvements. Configuration est fabriqué à l'aide la Leviton Intelligent Capteur App à partir de un smartphone ou autre Bluetooth®-permis Androïde ou iOS dispositif.
Application : Entrepôts,Chargement baies,De plein air Éclairage,Parking garages,Gymnases,Bibliothèques,Haut-baie,Humide Emplacement
La mise en service : App Permis
Montage : Supports sur Lumière Fixation
Produit Ligne : Intelligent Capteurs
Capteur Technologie : Passif Infrarouge (PIR)
Capteur Type : Occupation / Vacance
Performance Caractéristiques
Modèle : 360°
Normes et Certifications
Annonces : Boîte être d'occasion à se conformer avec IECC, ASHRAE 90.1, et 2019 Titre 24, Partie 6 occupation/vacance détection et atténuation exigences
Boîte être d'occasion à se conformer avec IECC, ASHRAE 90.1, et 2019 Titre 24, Partie 6 occupation/vacance détection et atténuation exigences
IP66 nominale (quand installé en un approprié IP66 nominale enceinte/fixation)
120-277V Modèles
120-277VAC 1-pole
Universel tension models120-347VAC 1-pole
208-480VAC 2-pole
Mailler grouping16 dispositifs de par groupe
Occupation
Éclairage naturel
Planification - Universel tension modèles seulement
Hebdomadaire planification
Temps horloge ou astronomique horloge
Changer niveau, d'exploitation mode, lumière du jour mode
Modèles sans la intégrale planification caractéristique boîte être partie de un groupe avec planification
Contrôles CONDUIT éclairage charges jusqu'à à 6.7A
Unique-niveau commutation
Occupation mode:
Handicapé (Photocellule seulement)
Auto-SUR/Auto-DE
360° champ-de-voir fournit jusqu'à à 8,250 carré pieds de couverture 8-20 ft. et 20-40 ft. lentilles plus allée façon masques inclus
Liée Vidéos
Code Conformité avec Intelligent Capteurs
Intelligent Fixation Monter Capteurs
Intelligent IP66 PIR Intégré Fixation Monter Capteur - App Programmation
En cliquant sur « Accepteur tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil verser améliorer la navigation sur le site, analyseur l’utilisation du site et secouriste à nos efforts de commercialisation et de publicité. Verser plus d’informations, veuillez consulteur notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies verser juin publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez ONU site Toile, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ous récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent portier sur vous, sur vos préférences ous sur votre appareil et are principalement utilisées verser s'assureur que le site Toile fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifiant directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'juin expérience Toile personnalisée. Parce que BNO respectons votre droit à la lutter privée, BNO vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les differentes catégories verser obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modificateur les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que BNO sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies BNO permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Toile. Ils BNO aident also à identifiant les pages les plus / moins visitées et d’évaluer commenter les visiteurs naviguent sur le site Toile. Toutes les informations collectées par ces cookies are agrégées et Fait anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, BNO ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Toile. Ils peuvent être activés par nos équipes, ous par des niveaux Ne les services are utilisés sur les pages de notre site Toile. Si vous n'acceptez pas ces cookies, juin party ous la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies verser juin publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mission en lieu au sein de notre site Toile par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés verser établir ONU profil de vos INTERETS et vous auteur de la proposition des publicités pertinentes sur d'other des sites Toile. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais are basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sérums moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies are nécessaires au functioning du site Toile et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils are généralement établis en important que response à des actes que vous avez effectuées et qui constituant juin demande de services, telles que la définition de vos préférences en material de confidentialité, la lien ous le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurateur votre navigateur afin de bloquer ous être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines les parties du site Toile peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.