À partir de un nouveau construction à un homme à tout faire spécial, chaque maison devrait avoir industrie-en tête arc-faute protection contre électrique les incendies. Leviton sécurité solutions inclure AFCI Duplex Récipients, Vide Face, Combinaison avec Changer, AFCI Circuit Disjoncteurs, Double Fonction AFCI/GFCI Circuit Disjoncteurs, Intelligent AFCI Circuit Disjoncteurs (circuit disjoncteurs sont conçu exclusivement pour utiliser en la Leviton Charger Centre).
Supérieur AFCI Protection. Avancé Technologie. Seulement à partir de Leviton.
Mince Conception
Impact Résistant
Terminaux Résister à Haut-Torque
Breveté Remettre Bloquer
Arrière et Côté Fil
Trafiquer-Résistant Volets
Double Fonction Indicateur Lumière
Standard Soi-Sol Couper
Précision voyage technologie assure précis déclenchement, même en extrême température gammes
Ligne-côté alimenté LEDs rester allumé, même quand un circuit briseur est déclenché, pour facile identification de la type de faute
En option Wi-Fi® ou Ethernet connectivité avec la Mon Leviton app.
Par détecteur hasardeux arc-défauts & répondre par interrompre puissance, Leviton AFCI récipients & circuit disjoncteurs aider réduire la probabilité de la maison's électrique système être un allumage source de un feu.
Plus intelligent Feu Protection
Choisir Leviton AFCIs pour supérieur protection contre électrique les incendies. Solutions inclure AFCI récipients et circuit disjoncteurs avec intelligent technologie pour améliorée arc-faute détection.
Que sont Arc-Défauts?
Un arc-faute est un involontaire arc condition en un circuit. Arc crée haut intensité chauffage à la point de la arc, résultant en brûlant particules que boîte dépasser 10,000 degrés Fahrenheit et peut sur temps enflammer environnant matériel tel comme bois encadrement ou isolation.
Là sont deux types de potentiellement dangereux arcs – parallèle arcs et série arcs.
Que Les causes Arc-Défauts?
Souvent invisible, arc défauts boîte se produire n'importe où en la maison's électrique système y compris:
Où à Installer
Explorer Notre AFCI Produits
Explorer Notre Intelligent AFCI Produits
Vidéos
Leviton AFCIs et Aujourd'hui’s Propriétaire
AFCI Circuit Disjoncteurs vs Points de vente…Que’s la Différence?
Empêcher Électrique Les incendies avec AFCI Points de vente
AFCIs Aider Réduire la Danger à Votre Maison et Famille
AFCIs (Arc-Faute Circuit Interrupteurs) Fréquemment Demandé Des questions
Ressources
Comment Boîte Nous Aider?
Faire vous avoir des questions sur notre AFCIs?