Tout ce que votre application, Leviton’s ligne jusqu'à de GFCI récipients offre un large variété de les options
Électrique sécurité est un priorité en chaque maison. Leviton sécurité dispositifs de aider protéger personnes et propriété tous alors que réunion ou dépassement National Électrique Code® (NDA®) normes. Notre étendu ligne de SmartlockPro® Soi-Test GFCI (Sol-Faute Circuit Interrupteur) Récipients comprend: Standard, Temps-Résistant, Combinaison GFCI/USB, Combinaison GFCI/Changer, Guider Lumière, Audible Alerter, Intelligent GFCI, Double Fonction AFCI/GFCI et Vide Face. Tous de notre GFCI récipients et circuit disjoncteurs sont conçu à aider protéger personnes à partir de la risques de électrique choc et électrocution par interrompre puissance si un sol-faute est détecté. GFCI points de vente sont requis par la NDA® pour zones autour la maison dans un fermer proximité à un eau source, tel comme cuisines, salle de bains, blanchisserie chambres, sous-sols, garages/carports et de plein air zones tel comme piscines, spas, ponts et patios.
Explorer Notre GFCI Produits
Supérieur GFCI Protection. Avancé Technologie. Seulement à partir de Leviton.
Leviton Breveté Remettre Fermeture
Empêche remettre si GFCI est endommagé et ne peut pas répondre à un sol-faute
Terminaux Résister à Haut Torque
Tolère haut-torque puissance outil installation et empêche fil retrait
Trafiquer-Résistant Volets
Répond NDA® 406.12 exigence par blocage accéder à la contacts à moins que un deux- ou trois-dent bouchon est inséré
Arrière et Côté Fil
Deux pratique câblage les options; la externe serrer également fournit visuel indication de approprié fil sièges
Statut Indicateur Lumière
Rouge et vert CONDUIT indications fournir simple, intuitif réaction sur puissance et protection statut comme bien comme corriger câblage
Standard Soi-Sol Couper
Terrains la dispositif en mise à la terre métal boîte installations
Seulement 1.026” Saillie en Wallbox
Prend jusqu'à à 25% moins espace en la wallbox vs. autre GFCIs pour plus facile installation
Dépasse UL Sécurité Normes
Sol-faute et double-fonction circuit disjoncteurs dépasser UL sécurité normes.
Hydraulique-Magnétique Voyage Technologie
Hydraulique-magnétique voyage technologie assure précis déclenchement même en extrême température gammes.
Facile-à-Lire Diagnostic
Facile-à-lire LEDs aider communiquer voyage condition et type de faute.
Intelligent-Permis Disponible
En option Wi-Fi® ou Ethernet connectivité avec la Mon Leviton app.
Apprendre plus »Leviton’s breveté remettre/fermeture caractéristique sur tous de notre SmartlockPro® GFCI récipients empêcher remettre de la dispositif si pour tout raison il est incapable à répondre à un sol-faute ou si il est pas câblé correctement. Plus, tous de notre GFCIs conduire un automatique soi-test qui améliore sécurité par régulièrement confirmant ils boîte répondre à un sol-faute.
Où à Installer
Mince Profil pour Plus facile Installation
Leviton SmartlockPro® points de vente caractéristique la mince profil sur la marché pour facile installation, chaque temps.
Que sont Sol-Défauts?
- Sol-défauts se produire quand un courant flux le long de un involontaire chemin, tel comme à travers eau ou un personne.
- Depuis leur invention en la 1970s, GFCIs avoir joué un important rôle en aider à réduire la occurrence de chocs et électrocutions.
Comment sont Leviton GFCI Circuit Disjoncteurs Différent?
- GFCI et GFPE Circuit Disjoncteurs sont disponible en standard ou intelligent variétés qui permettre vous à à distance surveiller, mettre à jour et voyage votre briseur à partir de n'importe où en la monde avec la MyLeviton app et caractéristique la le plus rapide installation sur la marché aujourd'hui.
Pourquoi Choisir un Leviton GFCI?
- Protection sans exception. Autre fabricants peut permettre leur GFCI dispositifs de à être remettre même après protection est en permanence perdu – prise avantage de UL exemptions et fournissant utilisateurs avec sans défense puissance. Pourquoi prendre chances?
Vidéos
La Leviton GFCI Portefeuille
Apprendre plus sur notre variété de GFCI points de vente à rencontrer tout application.
Leviton GFCIs sur Aujourd'hui’s Propriétaire
Apprendre plus sur notre Soi-Test GFCI points de vente à partir de Danny Lipford.
Leviton Répondre Série: GFCI Ligne-Charger Renversement
Que à faire si votre GFCI est pas de travail. Commun câblage erreurs.
Leviton Répondre Série: La prévention Électrique Choc
Apprendre comment à garder votre famille coffre-fort à partir de électrique choc avec Leviton GFCIs.
Leviton Cadeaux: Comment à Installer AFCI/GFCI Points de vente
Apprendre comment à fil et installer notre AFCI/GFCI points de vente.
La Facile à Installer GFCI
Voir pourquoi Leviton est la effacer choix pour votre suivant BRICOLAGE installation.
Leviton Répondre Série: Que À Faire Quand Votre GFCI Voyages
Que vous boîte faire quand votre GFCI voyages et quand il’s temps à appeler un électricien.
GFCIs (Sol-Faute Circuit Interrupteurs) Fréquemment Demandé Des questions
Ressources
Comment Boîte Nous Aider?
Faire vous avoir des questions sur notre GFCIs?