Un Intégré Ensemble-Maison Énergie Gestion Solution
La Moderne Charger Centre | Plus intelligent Énergie Gestion
- Leviton Charger Centres (je.e., Briseur Boîte, Briseur Panneau) donner les propriétaires sans précédent contrôler de leur maison’s électrique système
- Lisse, moderne enceinte
- Tourner disjoncteurs sur et de à partir de n'importe où
- Faire décisions sur comment et quand vous utiliser énergie avec coutume, temps-basé briseur horaires en la Mon Leviton app*
- Désigner votre Essentiel Circuits et hangar charges quand utilisant compatible sauvegarder générateur systèmes, potentiellement l'élimination la besoin pour un cher Essentiel Charges panneau*
- Surveiller énergie production à partir de jusqu'à à deux alterné énergie sources
*Nécessite acheter de 2nd Gen Intelligent Circuit Disjoncteurs et Leviton Ensemble Maison Énergie Surveiller (LWHEM-2).
Jusqu'à À 25% Plus rapide Installer
Notre facile tous bouchon-sur conception vitesses jusqu'à installation, économie précieux temps et croissant productivité. Disjoncteurs simplement casser en et dehors - aucun câblage à circuit disjoncteurs jusqu'à à 60A pour cuivre fil, et 50A pour aluminium fil.
“Après la premier installation, Je était crochu...La Leviton Charger Centre sauvé nous 3-1/2 heures de installation temps!”
– Corey Prehoda, Barlow Électrique
Plus sûr Circuit Disjoncteurs
Comme la leader en maison électrique sécurité, Leviton offre la plus strict GFCI circuit briseur protection, verrouillage utilisateurs dehors si sol-faute protection est perdu.
Un Lisse Circuit Briseur Boîte
La tous-blanc intérieur circuit briseur boîte avec en option observation fenêtre est juste la début. Leviton AFCI, GFCI et Double Fonction circuit disjoncteurs intégrer utilisateur-amical diagnostic, tel comme couleur indicateurs en chaque bascule traiter que indiquer d'exploitation statut, et facile-à-lire LEDs que afficher faute type (AF/GF) quand déclenché.
"La premier temps Je scie la Leviton Charger Centre Je était étonné...Je couldn’t arrêter la recherche à il."
– Gianni Simone, Cerrone Constructeurs
Déjà Avoir un Leviton Charger Centre Installé?
Télécharger notre Statut Indicateur Guider.
La Plein Ligne de Leviton Charger Centres
Vidéos
Charger Centre Des questions?
Votre un arrêter guider à instruction feuilles, installation vidéos, faq, conseils et plus.
Leviton’s électrique câblage dispositifs de sont disponible en ARCAT’s construction caractéristiques. Ces caractéristiques sont compléter CSI 3-part et Canadien CSC architectural lunettes que boîte facilement être téléchargés, personnalisée pour votre projet, et inclus en votre maître spec pour avenir utiliser. Offre BIM objets, caractéristiques, et la SpecWizard outil, ARCAT est votre compléter source pour trouver, sélection, détaillant et spécifiant bâtiment projets.
Ressources
Comment Boîte Nous Aider?
Faire vous avoir des questions sur notre Charger Centres?