Est il difficile à atteindre un lumière changer quand la réalisation forfaits ou blanchisserie? Sont vous fatigué de lumières être gauche sur quand un chambre est inoccupé? Nous avoir la solution! Jouir la sécurité et commodité de mains-gratuit éclairage avec mouvement-activée Leviton occupation et vacance mouvement capteur lumière commutateurs. Simplement remplacer un existant lumière changer en la blanchisserie chambre, garde-manger, garage, vestiaire, sous-sol, stockage zones, placards, enfants's chambres, salles de jeux et plus. Mouvement Capteur commutateurs faire un grand addition pour facile, énergie économie maison éclairage.
Mouvement Capteur Lumière Changer Avantages
Clé Traits de Décor Mouvement Capteur Lumière Commutateurs
Avancé Traits avec Haut Technologie Regarder
Moderne regarder avec ambiant lumière capteur que empêche lumières à partir de tournant SUR quand là est ample naturel soleil
Modifier Capteur Type
Occupation capteur boîte changer en vacance mode pour Manuel SUR opération pour un spécifique activité ou à rencontrer code exigences
Ajuster paramètres par pressant pousser tampon. Aucun outils ou enlever la wallplate et plaque frontale
Simple Couleur Changer
Removeable plastrons pour facile couleur changer sans ayant à remplacer la dispositif
Mince Profil
0.94” profondeur rend il plus facile à installer en plus petit wallboxes
Removeable manche permet lien à un Neutre fil si un est présenter ou à Sol fil si aucun Neutre est présenter
Utilisateur-Amical Installation
Interchangeable Ligne et Charger Fils signifier aucun besoin à test pour ligne (chaud) fil et aide empêcher miswiring
Utilisateur-Amical Installation
Interchangeable Ligne et Charger Fils signifier aucun besoin à test pour ligne (chaud) fil et aide empêcher miswiring
Le choix la Droit Mouvement Capteur Lumière Changer
Fonctionnel/Pratique Commutateurs
Ressources
Comment Boîte Nous Aider?
Faire vous avoir des questions sur notre Occupation/Vacance Capteurs?