Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Téléphone Contribution Distribution Panneau

TIDP

TIDP

La compagnon TDIP allumettes la Torsion & Monter Pièce Panneau en hauteur et profondeur, et comprend téléphone contribution vérins pour facile lien à 1, 2, 3, ou 4 téléphone vérins sur un câble modem.

Caractéristiques & Traits:

  • Soutient quatre ligne téléphone distribution
  • Offre choix de entrées et sorties: Un 4-pair 110-style IDC contribution; quatre industrie-standard RJ-11 connecteur entrées pour utiliser avec "triple jouer" modems; et douze modulaire industrie-standard RJ-45 connecteur sorties
  • Comprend un sécurité jack à interface avec sécurité systèmes
  • Test et Auxiliaire Couper Sortie (ADO) port pour isolement et test de téléphone ligne liens
  • Comprend douze 8" téléphone pièce cordons
  • Dimensions: 7" (177.8mm) H x 3.52" (89.5mm) W x 1.5" (38.1mm) D
Résultats 1-2 de 2