Comment la N'importe où Compagnons Travailler
Fil-Gratuit N'importe où Compagnon Traits
Pour multiples-façon utiliser seulement
Nécessite un primaire Décoration Intelligent® Wi-Fi® 2nd Gen variateur ou mini- bouchon-en variateur à fonctionner.
Autonome ou Intelligent Variateur
Boîte être d'occasion comme standard multiples-façon variateur ou un intelligent wi-fi variateur
Bascule Changer
Appuyer haut de bascule une fois à tourner lumière SUR ou appuyer deux fois à tourner lumière SUR à Max Luminosité. Appuyer fond à tourner DE.
Remplaçable Batterie
CR2025 batterie inclus avec estimé 5-year batterie vie. Facilement changer batterie sans enlever la dispositif à partir de la mur.
Faible/Brillant Contrôler Bar
Appuyer la haut et fond de bar jusqu'à ou vers le bas à ajuster lumière niveau.
Pour multiples-façon utiliser seulement
Nécessite un primaire Décoration Intelligent® Wi-Fi® 2nd Gen variateur ou mini- bouchon-en variateur à fonctionner.
Autonome ou Intelligent Changer
Nécessite un primaire Décoration Intelligent® Wi-Fi® 2nd Gen changer, variateur, mini- bouchon-en changer ou mini- bouchon-en variateur à fonctionner.
Bascule Changer
Appuyer haut de bascule à tourner lumière SUR et fond à tourner lumière DE.
Remplaçable Batterie
CR2025 batterie inclus avec estimé 5-year batterie vie. Facilement changer batterie sans enlever la dispositif à partir de la mur.
Utiliser comme traditionnel autonome multiples-façon ou en un Intelligent Wi-Fi multiples-façon application. Aucun coupe trous, fonctionnement fils, Wi-Fi ou app requis pour installation et opération.
Explorer notre Fil-Gratuit N'importe où Compagnons
Le choix la Droit Compagnon Dispositif
La N'importe où Compagnons sont prévu à être d'occasion en 3-way ou multiples-emplacement applications. Ils il faut être jumelé avec un Décoration Intelligent Wi-Fi primaire variateur, changer, mouvement capteur, sortie, mini- bouchon-en variateur, ou mini- bouchon-en sortie en ordre à fonction. La cartes au-dessous identifier qui primaire dispositifs de ils boîte être d'occasion avec.
| DAWDC Variateur Compagnon utiliser avec | Wi-Fi |
| Primaire Variateur | D26HD, DN6HD, D23LP |
| Primaire Fan Vitesse Contrôler | D24SF |
| Primaire Capteur | D2MSD |
| DAWSC Changer Compagnon utiliser avec | Wi-Fi |
| Primaire Changer | D215S, DN15S, D2SCS, D215P |
| Primaire Fan Vitesse Contrôler | D24SF |
| Primaire Variateur (Sur/De Seulement) | D26HD, DN6HD, D23LP |
| Primaire Capteur | D2MSD |
| Primaire Sortie | D215R |
Leviton Fil-Gratuit N'importe où Dispositif faq
Ressources
Comment Boîte Nous Aider?
Faire vous avoir des questions sur notre Fil-Gratuit Compagnon Dispositifs de?