Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Décoration Intelligent® – Câblé Compagnon Dispositifs de

Multiples-emplacement éclairage pour votre intelligent dispositifs de

Câblé Compagnon Dispositifs de
Câblé Variateur et Changer Compagnons paire avec Décoration Intelligent Gradateurs, Commutateurs ou Fan Vitesse Contrôles à fournir supplémentaire éclairage contrôler où nécessaire, tel comme à la base de un escalier, la fin de un couloir ou ouvrir zones avec multiple entrées que avoir existant 3-way ou plus contrôler.

Câblé Compagnon Dispositif Traits

1
Pas un Se tenir debout-Seul Dispositif

Cette dispositif boîte seulement être d'occasion en 3-way ou plus installations et nécessite un primaire Décoration Intelligent® (Wi-Fi®, Z-Vague®, HomeKit ou Zigbee®) ou Décoration Numérique variateur ou fan vitesse contrôler à fonctionner.

2
Luminosité/Fan Vitesse Afficher

Lumières jusqu'à à afficher la luminosité ou fan vitesse niveau. Rails la principal variateur ou fan vitesse contrôler.

3
Bascule Changer

Séparé SUR/DE changer permet la lumière ou fan vitesse mise à rester à fixer niveau

4
Luminosité/Fan Vitesse Contrôler Bar

Appuyer bar jusqu'à ou vers le bas à ajuster luminosité ou fan vitesse niveau.

5
Localisateur CONDUIT

Éclaire quand charger est de, fabrication il facile à localiser en la sombre.

6
Pas un Se tenir debout-Seul Dispositif

Cette dispositif boîte seulement être d'occasion en 3-way ou plus installations et nécessite un primaire Décoration Intelligent® (Wi-Fi®, Z-Vague®, HomeKit ou Zigbee®) ou Décoration Numérique changer, variateur ou fan vitesse contrôler à fonctionner.

7
Bascule Changer

Exploiter la haut à manuellement tourner votre lumières ou fan sur, exploiter la fond à tourner les de.

8
Localisateur CONDUIT (DD0SR-DLZ seulement)

Éclaire quand charger est de fabrication il facile à localiser en la sombre.

Clé Applications

Parfait pour escaliers, couloirs et grand ouvrir vie espaces à contrôler lumières ou plafond fan à partir de multiple emplacements

Clé applications
Screwless Wallplates

Terminer la regarder avec la nettoyer, sans couture apparence de Leviton Décoration Plus screwless wallplates (vendu séparément)

Clé applications
Changeable Plastrons

Removeable plaque frontale rend il facile et abordable à changer couleur sans recâblage

Clé applications
Compatibilité

Compatible avec Leviton’s Décoration Intelligent (Z-Vague, Wi-Fi, Zigbee, HomeKit) OU Décoration Numérique gradateurs et fan vitesse contrôles

Clé applications

Explorer notre Câblé Compagnon Dispositifs de

Le choix la Droit Compagnon Dispositif

Compagnon dispositifs de sont prévu à être d'occasion en 3-way ou multiples-emplacement applications. Ils il faut être jumelé avec un primaire variateur, changer ou fan vitesse contrôler en ordre à fonction. La tracer au-dessous identifie compagnon dispositifs de et qui primaire dispositifs de ils boîte être d'occasion avec.

Compagnon
Variateur,
Utiliser Avec:
Wi-FiZ-Vague
Plus
ZigBeeDécoration
Numérique
Primaire
Variateur:
D26HD
DWVAA
DZ6HD
DZPD3
DG6HD
DG3HL
DDL06-1
DDM06
DDMX1
DDL06-B
DDE06
DD710
Primaire
Capteur:
D2MSD---
Primaire
Fan Vitesse Contrôler:
DW4SFZW4SF-DDF01
Compagnon
Changer,
Utiliser Avec:
Wi-FiZ-Vague
Plus
ZigBeeDécoration
Numérique
Primaire
Changer:
D215S
D2SCS
DZ15SDG15SDDS15
Primaire
Variateur
(Sur/De
Seulement):
D26HD
DWVAA
DZ6HDDG6HDDDL06-1
DDM06
DDMX1
DDL06-B
DDE06
DD710
Primaire
Capteur:
D2MSD---
Primaire
Fan Vitesse
Contrôler:
ZW4SF--DDF01

En vedette Vidéos

Fil-Gratuit Compagnon Les options

La recherche pour un Sans fil Compagnon Dispositif?

sans fil compagnons

Où à Acheter

DD00R Fréquemment Demandé Des questions

DD0SR-DLZ Fréquemment Demandé Des questions

DD0SR-1Z Fréquemment Demandé Des questions

Ressources


Comment Boîte Nous Aider?

Faire vous avoir des questions sur notre Câblé Compagnon Dispositifs de?