Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

USB Points de vente

Rapide, puissant et code-conforme

Garde votre smartphones, comprimés et autre électronique dispositifs de jusqu'à et fonctionnement est essentiel à rester lié à famille, amis et entreprise. Si vous avoir un dispositif ou beaucoup, nous avoir un Leviton USB sortie que est droit pour vous.

Novateur

  • Avec technologie évolution quotidien, il’s important à choisir un USB puissance sortie que boîte garder rythme. Leviton USB En-Mur Chargeurs sont conçu à intégrer la dernier technologie, y compris Type-C charge ports et Puissance Livraison.

 

Puissant

  • Avec la supérieur puissance besoins de maison bureau équipement tel comme comprimés et portatif ordinateurs, un puissance fournir que boîte garder jusqu'à est essentiel. Leviton's ligne de Puissance Livraison permis USB En-Mur Chargeurs livrer maximum puissance pour plus rapide charge.
  • Avec 60W et 30W les options, notre USB points de vente avec puissance livraison charge votre dispositifs de plus rapide que standard points de vente seul. Plus, notre tout ligne de USB mur points de vente traits un intelligent puce qui reconnaît et optimise la charge exigences de la lié dispositif. Cette assure chaque dispositif obtient la puissance niveau il besoins à charge rapide et efficacement.

Sécurité

Leviton a été à la premier plan de développement électrique produits avec votre sécurité en l'esprit pour sur un siècle et notre points de vente avec USB ports sont aucun exception.

  • Overcurrent protection aide protéger la dispositifs de à partir de recevoir trop beaucoup puissance qui boîte dommage les
  • Interne régulateur empêche électronique à partir de surchauffe
  • Points de vente sont Trafiquer-Résistant
  • Aucun données transférer capacité

Explorer Notre USB Mur Points de vente / Chargeurs

USB avec Puissance Livraison

USB sans Puissance Livraison

Spécialité USB

Également Disponible en Renu, Hôpital Grade & Pop-Jusqu'à Étage Boîte

Conseils à Optimiser Charge

Tourner de la dispositif

Éviter à l'aide votre dispositif alors que charge.

Couper quand pleinement chargé

Don't surcharge! Conserver la vie de votre batterie par déconnexion quand pleinement chargé.

Utiliser un plus courte corde

Corde longueur peut affecter la puissance & vitesse de la charge. Plus corde longueurs peut augmenter charge temps.

Utiliser la câble que est venu avec la dispositif

Utiliser la charge corde que est venu avec la dispositif. Remplacement cordons devrait être OEM grade qualité ou un agréé charge câble.

Câbles Que Travailler avec Notre Produits

Leviton USB mur points de vente sont compatible avec plus largement d'occasion câbles sur la marché aujourd'hui

USB Fréquemment Demandé Des questions

Comment Boîte Nous Aider?

Faire vous avoir des questions sur notre USB Mur Points de vente / Chargeurs?

Contacter Nous Maintenant