365DisInFx™ UVA désinfection technologie était examiné à l'aide en-vitro méthodes comme décrit en détail en Citations 1 & 2 au-dessous (Livingston, Kvam) qui entraîné en 99.7% réduction en MRSA sur surfaces exposé à 3W/m2 de 365nm UVA sur un unique 8-hour période. Résultats de cette test démontré significatif réduction sur un similaire exposition période de certain commun pathogènes y compris MRSA, Staphylocoque aureus, Entérocoque faecalis, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Candidose albicans et auris, associé avec Hôpital Acquis Infections (HAIs). Photobiologique science et mathématique modélisation permet nous à calculer attendu inactivation les taux pour 24-hour continu opération de la 365DisInFx™ UVA technologie.
Notes & Citations:
1 Livingston SH, Cadnum JL, Benner KJ, Donskey CJ (2020) Efficacité de un ultra-violet-Un éclairage système pour continu décontamination de santé soin-associé pathogènes sur surfaces. Suis. J. Infecter. Contrôler 48: 337-339. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.08.003
- Vacciné acier disque transporteurs, modification de ASTM E-2197-02
- À l'aide un paillasse dispositif que livré la 3W/m² irradiance.
2 Kvam E, Benner K (2017) Désinfection via CONDUIT Éclairage: résumé de mécanisme et résultats pour 365nm-mediated inactivation de microbes. GE Mondial Recherche Technique Information Série 2017GRC0545, GE Confidentiel (Classe 3)
Kvam E, Benner K. Mécaniste idées en UV-Un médiation bactérien désinfection via endogène photosensitizers. Journal de Photochimie et Photobiologie B: Biologie. 2020;209:111899. doi:10.1016/j.jphotobiol.2020.111899.
- Aqueux cultures étaient dilué en stérile eau et séché sur hydrophile verre diapositives.
- À l'aide un paillasse dispositif que livré la 3W/m² irradiance.
“365DisInFx" est un marque déposée de Courant Éclairage Solutions, LLC. D'occasion avec autorisation.