Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Entreprise Applications

Entreprise Applications

Intelligent dispositifs de et IoT sont remodelage chaque zone de la entreprise, à partir de postes de travail à éloigné coins de un facilité. Prendre un plus regarder à certains de la spécifique applications conduite réseau demande, y compris intelligent éclairage, sans fil, en bonne santé bâtiment technologies, AV, et plus.

Poste de travail

Connectivité à postes de travail exiger un fini regarder, facilité de entretien, et performance, tous alors que réunion installation codes et des lignes directrices. Ajoutée intelligent bâtiment technologies en ces zones inclure réseau occupation capteurs, éclairage, température contrôles, et sécurité accéder — tous ajoutant à plus grand bande passante exigences. Simplifier travailler zone réseau conception, installation, et entretien avec un zone câblage architecture et Leviton solutions.

En Bâtiment Sans fil

Avec la augmenter de IoT, apporter-votre-propre-dispositif politiques, et données demandes que aller au-delà gigabit vitesses, CIOs et IL gestionnaires sont la mise à jour sans fil accéder points avec Wi-Fi 6 (802.11ax). Wi-Fi 6 soutient vers le haut de 10 Gb/s de données et peut exiger supérieur PoE à 60-90 watts. Pour meilleur performance, industrie normes recommander un Catégorie 6A système à soutenir supérieur données les taux et augmenté puissance. Leviton offre la bande passante vous besoin à soutenir tout sans fil réseau alors que simplifier avenir mises à jour.

Apprendre plus sur Leviton infrastructure pour sans fil réseaux.

Sécurité

L'intégration des votre physique sécurité infrastructure avec votre IP réseau résultats en réduit installation et matériels frais, simplifie avenir se déplace, ajoute et changements, et rationalise votre fournir chaîne. Leviton catégorie-nominale systèmes assurer toujours-sur sécurité performance pour applications comme accéder contrôles, sécurité caméras, fumer alarme systèmes, et notre Réseau Canal Prolongateurs fournir puissance et données à sécurité dispositifs de en éloigné emplacements tous les deux à l'intérieur et à l'extérieur la bâtiment.

Intelligent Éclairage

Intelligent éclairage systèmes offre un hôte de coût épargnes et bâtiment gestion avantages — avec la potentiel à réduire énergie utiliser par jusqu'à à 30%. Intelligent éclairage ne pas typiquement exiger haut bande passante mais ne souvent exiger supérieur puissance, et Leviton PoE-optimisée systèmes sont conçu et examiné à soutenir haut PoE exigences de suivant-gen intelligent éclairage systèmes.

En bonne santé Bâtiments

En bonne santé bâtiment technologie a devenir un intégrale partie de aujourd'hui’s intelligent bâtiment initiatives. Ces réseau applications inclure air qualité, température contrôles, intelligent éclairage, occupation gestion et touchless contrôler systèmes que protéger et améliorer la santé et sécurité de bâtiment occupants.

À simplifier gestion et alléger réseau stress en intelligent bâtiments, Leviton recommande que infrastructure pour en bonne santé bâtiment applications devenir physiquement séparé en télécommunications chambres ou placards à partir de cœur LAN applications. Apprendre plus sur la uLAN pour en bonne santé bâtiments.

Fibre Colonne vertébrale

Comme bande passante exigences continuer à croître, votre fibre colonne vertébrale besoins à être fort assez à soutenir la augmenté trafic et multiple technologie rafraîchit. Si déploiement un interconnecter ou traverser-relier canal, compter sur Leviton fibre composants pour optimale performance à partir de la équipement chambre à la télécommunications chambre. Notre OM4 système boîte transmettre 10 Gb/s dehors à 550 mètres, 150 mètres plus loin que standard OM4.

AV

À partir de la salle de classe à la conférence chambre, notre solutions aider bas-tension BICSI RCDD entrepreneurs être la IL/AV experts pour leur clientèle — avec facile-à-installer, normes-basé HDBaseT™ systèmes que utiliser catégorie-nominale câblage et réseau prolongateurs.